|
|
|
23765-01Placas de deslizamiento de bronce, sin mantenimiento |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.Versión:Autolubricante.Indicación:Las placas deslizantes tienen una dirección de deslizamiento vertical y horizontal. Los elementos deslizantes de bronce no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste. Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.Datos técnicos:Propiedades del material: Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Densidad: 8,2 kg/dm³. Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa. Módulo elasticidad: 120.000 N/mm². Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12. Velocidad máxima: 0,5 m/s. Conductividad térmica: 50 W/(mK). Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1. Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1). Proporción de lubricante sólido: 20-25%. Compresión superficial estática: 50 N/mm². Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².Rango de temperatura:Hasta 230 °C.Indicación sobre el dibujo:1) Sección de 23765-01-018050, 23765-01-018075 y 23765-01-018100. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Placas de deslizamiento de bronce, sin mantenimiento, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | B | D | H | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 23765-01-018050 | A | 18 | 6,6 | 5 | 50 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-018075 | A | 18 | 6,6 | 5 | 75 | 45 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-018100 | A | 18 | 6,6 | 5 | 100 | 70 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-028050 | A | 28 | 9 | 5 | 50 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-028075 | A | 28 | 9 | 5 | 75 | 45 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-028100 | A | 28 | 9 | 5 | 100 | 70 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-038050 | A | 38 | 9 | 5 | 50 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-038075 | A | 38 | 9 | 5 | 75 | 45 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-038100 | A | 38 | 9 | 5 | 100 | 70 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-048075 | A | 48 | 9 | 5 | 75 | 45 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-048100 | A | 48 | 9 | 5 | 100 | 70 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-048125 | A | 48 | 9 | 5 | 125 | 95 |  | | 0,00 MXN | |
|
|
|
Placas de deslizamiento de bronce, sin mantenimiento, forma D |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | B | B1 | D | H | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 23765-01-075150 | D | 75 | 45 | 9 | 5 | 150 | 60 |  | | 0,00 MXN | | | 23765-01-100150 | D | 100 | 70 | 9 | 5 | 150 | 60 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|