|
Los muelles neumáticos de norelem |
Volver |
|
Cuando se trata de elevar, bajar, frenar o mantener en su posición de forma controlada las máquinas y piezas de instalaciones, puede confiar en los muelles neumáticos de norelem. Los muelles neumáticos listos para la instalación son fiables, exentos de mantenimiento y están disponibles en todos los tamaños estándar más corrientes. Además, los muelles neumáticos se adaptan individualmente a la carga concreta prevista. |
|
| En norelem, el cliente es el que decide la presión correcta. Porque con nuestra estación automatizada de llenado y verificación, nuestros muelles neumáticos reciben la presión de llenado deseada. De este modo, se adaptan exactamente a la carga prevista concreta. El cliente puede confiar en una calidad totalmente fiable y recibe un producto adaptado a la medida de sus necesidades y listo para la instalación. Con la válvula de llenado integrada de serie se puede reducir la presión con posterioridad en caso necesario. |
| Los casos concretos de carga presentan una gran especificidad, pero las áreas de aplicación de los muelles neumáticos abarcan una gran variedad de usos. Allí donde haya que ajustar, abrir o cerrar puertas, compuertas, cubiertas, capós o ventanas, el versátil mecanismo de amortiguación facilita y apoya el movimiento y frenado de cargas. |
| Nuestros muelles neumáticos de uso universal se pueden encontrar sobre todo en la construcción de máquinas y vehículos, pero también en la industria del mueble o, incluso, en las áreas del ocio y deporte. Transmiten su fuerza de forma uniforme y requieren poco espacio. |
| Los modelos de acero inoxidable son especialmente resistentes a la corrosión y se prestan de forma ideal para las aplicaciones más exigentes, como p. ej. en aplicaciones de tecnología médica o en la industria alimentaria. |
|
|
| Los muelles neumáticos son elementos de ajuste hidroneumáticos, compactos y encapsulados que están rellenos de nitrógeno comprimido y una cierta cantidad de aceite con fines de lubricación y amortiguación de fin de carrera. No requieren absolutamente ningún mantenimiento durante toda su vida útil. |
|
|
| Los muelles neumáticos son elementos de ajuste hidroneumáticos, compactos y encapsulados que están rellenos de nitrógeno comprimido y una cierta cantidad de aceite con fines de lubricación y amortiguación de fin de carrera. No requieren absolutamente ningún mantenimiento durante toda su vida útil. |
|
|
En norelem están disponibles en tamaños estándar con diámetros del vástago del pistón de 4 mm (la versión de acero) y de 6 mm (la versión de acero inoxidable) a 14 mm, así como con carreras de 30 mm a 400 mm. Llevan por los dos lados roscas de empalme para alojar diversas piezas de conexión y herrajes. |
| Permite utilizar universalmente los muelles neumáticos, que se montan así de forma sencilla y flexible. Los muelles neumáticos están indicados para temperaturas de servicio entre -20°C y +80°C. |
|
|
|
|
|
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|