|
|
04432Dispositivos de sujeción hexagonal variables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico tratado en caliente con 10.9. Dispositivo de sujeción hexagonal de acero de cementación.Versión:Tornillo excéntrico bruñido. Dispositivo de sujeción hexagonal endurecido y bruñido.Indicación:Con los dispositivos de sujeción hexagonal variables, los gastos derivados de los sistemas de sujeción se reducen al mínimo. El rango de sujeción se puede modificar hasta 17 mm sin necesidad de desplazar perforaciones. Esto se debe al giro sencillo del hexágono variable. A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión | Distancia A en canto n.º | D | H | H1 | S (Recorrido excéntrico) | Fuerza de sujeción kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04432-09 | A | liso | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 |  | | 1,940.68 MXN | | 04432-10 | A | liso | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 |  | | 2,149.28 MXN | | 04432-11 | A | liso | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 |  | | 2,369.64 MXN | | 04432-13 | B | dentado | 1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 |  | | 2,106.16 MXN | | 04432-14 | B | dentado | 7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 |  | | 2,280.32 MXN | | 04432-15 | B | dentado | 13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29 | M12 | 10 | 22 | 1 | 18 |  | | 2,552.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|