norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito de plástico.
Bola de acero inoxidable 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Bola endurecida.Indicación:Las piezas de presión con resorte sirven para indexar y posicionar, además de como pasadores de presión y pasadores expulsores.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03014 Piezas de presión con resorte, ranura y bola de acero inoxidable 165 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03014-06M63,51141913 23.24 MXN
03014-08M851,5161,21530 27.72 MXN
03014-10M1062191,62040 33.04 MXN