|
|
03035Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, acero... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310. Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03035-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 | | | 122.36 MXN | | 03035-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 103.32 MXN | | 03035-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 | | | 103.32 MXN | | 03035-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 103.32 MXN | | 03035-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 | | | 112.28 MXN | | 03035-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 35 | | | 130.76 MXN | | 03035-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 | | | 173.04 MXN | | 03035-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 | | | 274.40 MXN | | 03035-20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 | | | 342.44 MXN | | 03035-24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 | | | 564.20 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03035-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | | | 135.52 MXN | | 03035-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 | | | 113.68 MXN | | 03035-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 | | | 113.68 MXN | | 03035-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 | | | 113.68 MXN | | 03035-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 | | | 122.92 MXN | | 03035-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 | | | 144.20 MXN | | 03035-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 | | | 190.96 MXN | | 03035-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 | | | 301.28 MXN | | 03035-220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 | | | 376.32 MXN | | 03035-224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 | | | 620.48 MXN | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, versión larga, fuerza del muelle estándar |
Más información |