norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
03059

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero inoxidable 1.4310.

Seguro roscado de nylon.

Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03059 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca 209 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1T1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03059-05M52,42,31870,80,81,55170,120,0803040-905  145.04 MXN
03059-06M62,72,52071126170,450,2203040-906  144.48 MXN
03059-08M83,532281,41,22,57291,050,3703040-908  162.40 MXN
03059-10M10432291,41,638311,30,603040-910  187.04 MXN
03059-12M12642810224104721,303040-912  270.76 MXN
03059-16M167,5532142,52,5538853,9303040-916  425.32 MXN