norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola de cerámica Si3N4.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:

El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03033 Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable 245 kB

Planos

Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03033-05M530,9142,5611 122.92 MXN
03033-06M63,51153913 122.92 MXN
03033-08M851,51841530 142.80 MXN
03033-10M10622352035 176.40 MXN
03033-12M1282,52663055 227.08 MXN
03033-16M16103,533865125 312.76 MXN