norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo y empujador de acero inoxidable 1.4301.
Casquillo guía de acero inoxidable 1.4112.
Carcasa de sensor de acero inoxidable.
Versión:Tornillo y empujador con acabado natural.
Casquillo guía con acabado natural.
Carcasa de sensor con acabado natural.
Sensor inductivo:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us
Indicación:La distancia de conmutación asegurada se alcanza cuando el empujador se acciona a ras de la superficie de tope del casquillo guía. El sensor se suministra sin montar.

Recomendación de montaje: pegado con Loctite 638, por ejemplo.

Atención: ¡enroscar el sensor hasta el tope!
Seguridad:El uso de topes ajustables no es apto para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
5) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02160 Topes ajustables con detección de fin de carrera 126 kB

Planos

Topes ajustables con detección de fin de carrera

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBDD1HH1SWCADAcc.PrecioPedir
02160-080352125M8335,2213 2,939.44 MXN
02160-100352225M10335,2217 2,939.44 MXN
02160-120352325M12335,2219 2,939.44 MXN