|
|
02027Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, bruñido. Superficie de apoyo endurecida por inducción y pulida.Indicación:Los pernos de apoyo se pueden emplear tanto a modo de soporte estable y de alta precisión, como a modo de tope. Gracias a su forma de clavija, estos pernos también se pueden utilizar en piezas con puntos de apoyo estrechos. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | E | H | H1 | P | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02027-2060420 | M6 | 4 | 11 | 20 | 8,5 | 6 | 10 | | | 252.56 MXN | | 02027-2060430 | M6 | 4 | 11 | 30 | 13,5 | 9 | 10 | | | 257.60 MXN | | 02027-2080430 | M8 | 4 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | 272.44 MXN | | 02027-2080440 | M8 | 4 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | 276.36 MXN | | 02027-2080630 | M8 | 6 | 14,4 | 30 | 13 | 10 | 13 | | | 280.00 MXN | | 02027-2080640 | M8 | 6 | 14,4 | 40 | 18 | 14 | 13 | | | 283.36 MXN | | 02027-2100630 | M10 | 6 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | 290.92 MXN | | 02027-2100650 | M10 | 6 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | 307.16 MXN | | 02027-2100830 | M10 | 8 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | | | 300.16 MXN | | 02027-2100850 | M10 | 8 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | | | 314.72 MXN | | 02027-2120640 | M12 | 6 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | 313.04 MXN | | 02027-2120660 | M12 | 6 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | 327.04 MXN | | 02027-2120840 | M12 | 8 | 21,2 | 40 | 18 | 12 | 19 | | | 320.32 MXN | | 02027-2120860 | M12 | 8 | 21,2 | 60 | 28 | 18 | 19 | | | 334.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|