norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable
02171

Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.Indicación:El orificio pasante permite un posicionamiento y amarre sin complicaciones de la pieza.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02171 Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable 233 kB

Planos

Bloques de atornillar con soporte plano, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
02171-0155049Tr 30X436661342522412250 1,301.16 MXN
02171-025049Tr 30X4366613507230120,550 1,415.96 MXN
02171-035049Tr 30X43666137110243161,550 1,770.16 MXN