|
|
03077Piezas de presión con resorte de acabado natural |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito y muelle de acero inoxidable. Perno de acero inoxidable o POM.Versión:Perno POM blanco, resistente a la temperatura +50 °C.Indicación:Versión lisa para montaje a presión. Para la perforación de alojamiento se recomienda la tolerancia DH7. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03077-04 | acero inoxidable | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | 54.88 MXN | | 03077-05 | acero inoxidable | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | 57.40 MXN | | 03077-06 | acero inoxidable | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | 61.32 MXN | | 03077-08 | acero inoxidable | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | 65.24 MXN | | 03077-10 | acero inoxidable | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | 75.04 MXN | | 03077-204 | POM | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | 54.88 MXN | | 03077-205 | POM | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | 57.40 MXN | | 03077-206 | POM | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | 61.32 MXN | | 03077-208 | POM | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | 65.24 MXN | | 03077-210 | POM | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | 75.04 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|