|
|
DescripciónMaterial:Acero. Clase de resistencia 10.9.Versión:Tornillo de tope bruñido. Tuerca cincada.Indicación:Tornillo de tope tamaño M3 solo disponible en clase de resistencia 8.8. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | L | K | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03087-10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 | | | 96.88 MXN | | 03087-10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 | | | 108.08 MXN | | 03087-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 | | | 71.68 MXN | | 03087-10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 | | | 71.68 MXN | | 03087-10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 | | | 73.92 MXN | | 03087-10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 | | | 71.68 MXN | | 03087-10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 | | | 71.68 MXN | | 03087-10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 | | | 73.92 MXN | | 03087-10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 | | | 71.68 MXN | | 03087-10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 | | | 73.92 MXN | | 03087-10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 | | | 73.92 MXN | | 03087-10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 | | | 73.92 MXN | | 03087-10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 | | | 73.92 MXN | | 03087-10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 | | | 73.92 MXN | | 03087-10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 | | | 75.60 MXN | | 03087-10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 | | | 81.20 MXN | | 03087-10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 | | | 81.20 MXN | | 03087-10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 | | | 86.52 MXN | | 03087-10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 | | | 86.52 MXN | | 03087-10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 | | | 90.44 MXN | | 03087-10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 | | | 90.44 MXN | | 03087-10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 | | | 93.80 MXN | | 03087-10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 | | | 93.80 MXN | | 03087-10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 | | | 96.88 MXN | | 03087-11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 | | | 92.12 MXN | | 03087-11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 | | | 102.76 MXN | | 03087-11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 | | | 108.08 MXN | | 03087-11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 | | | 115.64 MXN | | 03087-11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 | | | 136.64 MXN | | 03087-11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 | | | 147.56 MXN | | 03087-11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 | | | 156.52 MXN | | 03087-11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 | | | 194.88 MXN | | 03087-11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 | | | 209.16 MXN | | 03087-11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 | | | 236.32 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03087-20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 | | | 102.20 MXN | | 03087-20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 | | | 112.84 MXN | | 03087-20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 | | | 75.32 MXN | | 03087-20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 | | | 75.32 MXN | | 03087-20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | | | 77.28 MXN | | 03087-20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 | | | 75.32 MXN | | 03087-20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 | | | 75.32 MXN | | 03087-20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 | | | 77.28 MXN | | 03087-20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 | | | 75.32 MXN | | 03087-20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 | | | 77.28 MXN | | 03087-20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 | | | 77.28 MXN | | 03087-20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 | | | 77.28 MXN | | 03087-20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 | | | 77.28 MXN | | 03087-20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 | | | 77.28 MXN | | 03087-20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 | | | 78.96 MXN | | 03087-20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 | | | 84.84 MXN | | 03087-20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 | | | 84.84 MXN | | 03087-20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 | | | 90.72 MXN | | 03087-20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 | | | 90.72 MXN | | 03087-20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 | | | 94.64 MXN | | 03087-20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 | | | 94.64 MXN | | 03087-20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 | | | 98.84 MXN | | 03087-20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 | | | 98.84 MXN | | 03087-20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 | | | 102.20 MXN | | 03087-21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 | | | 96.04 MXN | | 03087-21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 | | | 107.80 MXN | | 03087-21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 | | | 112.84 MXN | | 03087-21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 | | | 120.68 MXN | | 03087-21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 | | | 143.36 MXN | | 03087-21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 | | | 154.56 MXN | | 03087-21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 | | | 164.08 MXN | | 03087-21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 | | | 203.84 MXN | | 03087-21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 | | | 218.96 MXN | | 03087-21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 | | | 247.24 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|