norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris
01250

Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.A petición:Otros anchos de ranura.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01250 Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris 194 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos en las mesas de máquinas 1,5 MB

Planos (vista completa)

Escuadras de sujeción con y sin ranuras en T fundición gris

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Más información

Planos

Escuadra de sujeción sin ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1LL1BHSS1XCADAcc.PrecioPedir
01250-100125sin ranura10040100125201010 3,692.08 MXN
01250-125160sin ranura125100100160201010 4,694.20 MXN
01250-200250sin ranura200120125250301515 7,961.80 MXN
01250-250300sin ranura250200150300402020 15,232.00 MXN
01250-320370sin ranura320280200370502525 38,276.00 MXN
01250-400450sin ranura400280265450603030 53,452.00 MXN
01250-500550sin ranura500360315550703535 83,328.00 MXN
01250-630640sin ranura630520350640804035 104,468.00 MXN
01250-700750sin ranura700600400750804040 120,512.00 MXN

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Más información

Planos

Escuadra de sujeción con ranuras en T, fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1LL1BHH1SS1AXRanura en TCADAcc.PrecioPedir
01250-3203701con ranura en t320280200370655025802514 50,960.00 MXN
01250-4004501con ranura en t4002802654507560301003018 71,120.00 MXN
01250-5005501con ranura en t5003603155507570351003518 104,132.00 MXN
01250-6306401con ranura en t6305203506408080401603522 A petición
01250-7007501con ranura en t70060040075013580401604022 A petición