norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01252 Escuadras de sujeción de aluminio 122 kB

Planos

Escuadras de sujeción de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HLL1SXCADAcc.PrecioPedir
01252-2602501502502601552015 29,244.04 MXN
01252-3353552253553352002520 104,425.44 MXN
01252-4104502704504102453015 133,669.48 MXN