|
|
01265Escuadras de sujeción bilateral |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión. Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.Indicación:Las escuadras de sujeción de doble cara se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980. Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción de doble cara se llenen de virutas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B1 | C | D | E | E1 | G | H | Estado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
01265-008030 | 803 | 800 | 135 | 301±0,2 | 400 | 150,5 ±0,2 | 25 | 60 | Expira | | | 234,360.00 MXN | | 01265-0040151 | 553 | 550 | 55 | 151±0,2 | 200 | 75,5 ±0,2 | 20 | 50 | | | | 88,844.00 MXN | | 01265-0050201 | 653 | 650 | 75 | 201±0,2 | 250 | 101,5 ±0,2 | 20 | 50 | | | | 117,068.00 MXN | | 01265-0063251 | 803 | 800 | 100 | 251±0,2 | 315 | 125,5 ±0,2 | 25 | 55 | Expira | | | 174,692.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Sistema de punto 0 Retención mecánica, apertura neumática. La pieza se instala en un instante, y el montaje se puede cambiar en 30 segundos. ¡Pase a una velocidad superior! |
|