norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles en forma de U, procesados por todos los lados fundición gris y aluminio
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:GJL 250 recocido o EN AW-7075.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.A petición:Longitudes de 800 mm y 1000 mm en fundición gris.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm Tolerancias de las longitudes: ≤200 mm: +3/+10 De 201 mm a 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.