norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.Indicación:Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01852 Centradores fundición gris 120 kB

Planos

Centradores fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

D2EE1HH1H2LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
01852-32018032,540032253818037833018052174 32,564.00 MXN
01852-4002705050032324856048241027062262 68,180.00 MXN
01852-50032055630404060310060051032070312 88,760.00 MXN