|
|
02003Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo: acero para temple y revenido. Bola: acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Formas C, F y M de acero para herramientas. Forma K de POM. Forma E de acero inoxidable. Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante. Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Formas C y F, endurecido y bruñido. Forma M con acanaladura de metal duro bruñido. Forma K, blanco. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100. Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo.Indicación sobre el dibujo:Forma C: inserto de acero aplanado, plano Forma E: inserto de acero inoxidable aplanado, plano Forma F: pinza aplanada, con acanaladura Forma K: inserto POM aplanado, plano Forma M: pinza aplanada, con acanaladura de metal duro Forma O: inserto de acero inoxidable con superficie de diamante Forma P: inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
|
|
|
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables, forma M, pinza aplanada, con acanaladura de metal duro |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | Ø de bola | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | Referencia de la pinza | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02003-917X022 | M | 17 | M6 | 10 | 7,9 | 22 | 4 | 10 | 7 | 13 | 28 | 07113-10107 | | | 1,932.84 MXN | | 02003-919X024 | M | 19 | M8 | 12 | 9,5 | 24 | 4 | 10 | 8 | 15 | 39 | 07113-12107 | | | 2,091.60 MXN | | 02003-924X028 | M | 24 | M10 | 16 | 12,7 | 28 | 4 | 10 | 8 | 20 | 58 | 07113-16107 | | | 2,318.12 MXN | | 02003-930X030 | M | 30 | M12 | 20 | 15,9 | 30 | 4 | 10 | 9 | 23 | 95 | 07113-20107 | | | 2,593.08 MXN | | 02003-936X036 | M | 36 | M12 | 25 | 19 | 36 | 4 | 10 | 11 | 28 | 136 | 07113-25107 | | | 3,233.16 MXN | |
|
|
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|