|
|
02020Pernos de alojamiento y pernos de apoyo DIN 6321 |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Los pernos de apoyo con forma A sirven como soporte para piezas de trabajo y dispositivos. Los pernos de alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas. Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se desee posicionar en una única dirección. Las formas A y B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos. Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Perno de apoyo Forma B: Perno de alojamiento cilíndrico Forma C: Perno de alojamiento aplanado
Medidas y datos restantes iguales que la forma A. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02020-206 | B | versión corta | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 173.60 MXN | | 02020-208 | B | versión corta | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 179.48 MXN | | 02020-210 | B | versión corta | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 185.36 MXN | | 02020-212 | B | versión corta | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 200.20 MXN | | 02020-216 | B | versión corta | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 237.16 MXN | | 02020-220 | B | versión corta | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 301.28 MXN | | 02020-225 | B | versión corta | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 326.20 MXN | | 02020-306 | B | versión larga | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 175.28 MXN | | 02020-308 | B | versión larga | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 182.56 MXN | | 02020-310 | B | versión larga | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 190.68 MXN | | 02020-312 | B | versión larga | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 206.64 MXN | | 02020-316 | B | versión larga | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 239.68 MXN | | 02020-320 | B | versión larga | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 314.72 MXN | | 02020-325 | B | versión larga | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 362.60 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02020-410 | C | versión corta | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 250.60 MXN | | 02020-412 | C | versión corta | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 243.04 MXN | | 02020-416 | C | versión corta | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 295.40 MXN | | 02020-420 | C | versión corta | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 430.92 MXN | | 02020-425 | C | versión corta | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 439.88 MXN | | 02020-406 | C | versión corta | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 193.48 MXN | | 02020-408 | C | versión corta | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 211.40 MXN | | 02020-510 | C | versión larga | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 252.84 MXN | | 02020-512 | C | versión larga | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 271.32 MXN | | 02020-516 | C | versión larga | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 365.12 MXN | | 02020-520 | C | versión larga | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 443.52 MXN | | 02020-525 | C | versión larga | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 500.92 MXN | | 02020-506 | C | versión larga | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 197.68 MXN | | 02020-508 | C | versión larga | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 214.20 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|