norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1172.Versión:Bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo 02010 y 02020 también se pueden utilizar como pies.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con superficie de apoyo lisa
Forma B: con puntas de metal duro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02030 Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971) 162 kB

Planos (vista completa)

Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)

Pies con vástago roscado, forma A con superficie de apoyo lisa

Más información

Planos

Pies con vástago roscado, forma A con superficie de apoyo lisa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

GHBESWCADAcc.PrecioPedir
02030-06A8M6101111,510 32.48 MXN
02030-061A6M6201111,510 34.72 MXN
02030-08A10M815131513 37.52 MXN
02030-081A9M830131513 48.72 MXN
02030-10A13M10201619,617 60.76 MXN
02030-101A13M10401619,617 76.72 MXN
02030-12A15M12252021,919 78.96 MXN
02030-121A15M12502021,919 101.08 MXN

Pies con vástago roscado, forma B con puntas de metal duro

Más información

Planos

Pies con vástago roscado, forma B con puntas de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

GHBESWCADAcc.PrecioPedir
02030-083B11,5M815131513 333.48 MXN
02030-123B15M12252021,919 648.76 MXN