norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Lacado, rosca trapezoidal autobloqueante, husillo con seguro.Indicación:La versión 02170-01 no lleva agujero de centrado Ø 12.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero de centrado para 02210
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02170 Bloques de atornillar con soporte plano, acero 242 kB

Planos

Bloques de atornillar con soporte plano, acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
02170-013131Tr 20X423443852238215  615.44 MXN
02170-0155049Tr 30X4366642522412260  943.04 MXN
02170-025049Tr 30X43666507230120,560  1,019.76 MXN
02170-035049Tr 30X436667110243161,560  1,193.64 MXN
02170-046570Tr 40X7436610014058252,5100  2,160.20 MXN
02170-057080Tr 50X8556614021290304170  3,973.48 MXN
02170-0680100Tr 65X107068190300126345350  7,515.20 MXN