norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Lacado.Indicación:En 02310 se encuentra una composición de estos bloques de sujeción universales.
Los bloques de sujeción universales también se pueden utilizar en combinación con dispositivos de sujeción con dientes escalonados 04070.

Plano vertical: 4,65 mm
Plano horizontal: 2,3 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02270 Bloques de sujeción universales 137 kB

Planos

Bloques de sujeción universales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBHAltura del apoyo
máx.
Altura del apoyo
mín.
CADAcc.PrecioPedir
02270-0119325122 109.48 MXN
02270-0235,56510739 202.16 MXN
02270-036813020871 495.88 MXN