norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Lacado.Indicación:El dentado especial permite el uso de estos bloques escalonados de sujeción en posición vertical y horizontal. El juego completo en caja de madera consta de 20 piezas, intercambiables entre sí y con múltiples posibilidades de aplicación. Estos bloques escalonados de sujeción también se pueden adquirir individualmente. Ver 02270. Los bloques de sujeción universales también se pueden utilizar en combinación con dispositivos de sujeción con dientes escalonados 04070.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02310 Juego de bloques de sujeción universales 217 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

ContenidoAltura del apoyo
mm
Tamaño de caja
mm
CADAcc.PrecioPedir
02310-018 piezas n.º 01, 8 piezas n.º 02, 4 piezas n.º 03de 22 a 208280 x 155 x 40 5,434.24 MXN