norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito, perno de presión y muelle de acero.
Interruptor de proximidad inductivo.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:A través de los interruptores de fin de carrera montados se puede desencadenar una señal de control eléctrica.
Tensión: U = 10 – 30 V CC
Electricidad: I máx. = 200 mA
Rango de temperatura: -25 °C – +70 °C
Grado de protección: IP 67
Seguridad:El uso de las piezas de presión con resorte y sensor de estado de fin de carrera no es apto para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
3) Cable Ø 3,5 mm; longitud aprox. 2 m
4) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Ejemplo de aplicación de consulta de posición:
Pos. 1: deslizadera encajada
Pos. 2: deslizadera desencajada
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03020 Piezas de presión con resorte y sensor de estado 140 kB

Planos

Piezas de presión con resorte y sensor de estado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2DD1HLL1Contacto de
conmutación a
partir de carrera H1
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03020-5061contacto normalmente cerradoM62,722731,2 - 1,6720 1,469.72 MXN
03020-5081contacto normalmente cerradoM8422931,2 - 1,81530 1,485.68 MXN
03020-5101contacto normalmente cerradoM104,533642,2 - 2,82644 1,561.56 MXN
03020-5062contacto normalmente abiertoM62,722731,2 - 1,6720 1,469.72 MXN
03020-5082contacto normalmente abiertoM8422931,2 - 1,81530 1,485.68 MXN
03020-5102contacto normalmente abiertoM104,533642,2 - 2,82644 1,561.56 MXN