norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable
03093

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, torneado con precisión.

Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma G: sin contratuerca
Forma H: con contratuerca

1) Perno de bloqueo con arandela roscada
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable 287 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-001903acero inoxidableGendurecido3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  407.68 MXN
03093-001004acero inoxidableGendurecido4M8x1184321184161203094-90  389.20 MXN
03093-001105acero inoxidableGendurecido5M10x12150242151,351203094-91  333.76 MXN
03093-001206acero inoxidableGendurecido6M12x1,52559282561,861403094-92  370.72 MXN
03093-001308acero inoxidableGendurecido8M16x1,53377363382,3153503094-93  488.04 MXN
03093-001410acero inoxidableGendurecido10M20x1,533834033102,8153403094-94  664.16 MXN
03093-001412acero inoxidableGendurecido12M20x1,533874233122,8153903094-94  729.96 MXN
03093-001516acero inoxidableGendurecido16M24x2401065040163,2204603094-95  921.76 MXN
03093-111903acero inoxidableGno endurecido3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  407.68 MXN
03093-111004acero inoxidableGno endurecido4M8x1184321184161203094-90  389.20 MXN
03093-111105acero inoxidableGno endurecido5M10x12150242151,351203094-91  333.76 MXN
03093-111206acero inoxidableGno endurecido6M12x1,52559282561,861403094-92  370.72 MXN
03093-111308acero inoxidableGno endurecido8M16x1,53377363382,3153503094-93  488.04 MXN
03093-111410acero inoxidableGno endurecido10M20x1,533834033102,8153403094-94  664.16 MXN
03093-111412acero inoxidableGno endurecido12M20x1,533874233122,8153903094-94  729.96 MXN
03093-111516acero inoxidableGno endurecido16M24x2401065040163,2204603094-95  921.76 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-002903acero inoxidableHendurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  446.32 MXN
03093-002004acero inoxidableHendurecido4M8x118432118413161203094-90  425.60 MXN
03093-002105acero inoxidableHendurecido5M10x1215024215171,351203094-91  365.12 MXN
03093-002206acero inoxidableHendurecido6M12x1,5255928256191,861403094-92  413.56 MXN
03093-002308acero inoxidableHendurecido8M16x1,5337736338242,3153503094-93  546.00 MXN
03093-002410acero inoxidableHendurecido10M20x1,53383403310302,8153403094-94  717.64 MXN
03093-002412acero inoxidableHendurecido12M20x1,53387423312302,8153903094-94  789.88 MXN
03093-002516acero inoxidableHendurecido16M24x240106504016363,2204603094-95  996.52 MXN
03093-112903acero inoxidableHno endurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  446.32 MXN
03093-112004acero inoxidableHno endurecido4M8x118432118413161203094-90  425.60 MXN
03093-112105acero inoxidableHno endurecido5M10x1215024215171,351203094-91  365.12 MXN
03093-112206acero inoxidableHno endurecido6M12x1,5255928256191,861403094-92  413.56 MXN
03093-112308acero inoxidableHno endurecido8M16x1,5337736338242,3153503094-93  546.00 MXN
03093-112410acero inoxidableHno endurecido10M20x1,53383403310302,8153403094-94  717.64 MXN
03093-112412acero inoxidableHno endurecido12M20x1,53387423312302,8153903094-94  789.88 MXN
03093-112516acero inoxidableHno endurecido16M24x240106504016363,2204603094-95  996.52 MXN