norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable
03098

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Ojo de llave 1.4310, acabado natural.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03098 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable 161 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
endurecido
Referencia
acero inoxidable
endurecido
Referencia
acero inoxidable
no endurecido
FormaDD1Carrera
S
D4LL1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03098-400403098-0400403098-14004V41041540211612
03098-410503098-0410503098-14105V51252352241,3512
03098-420603098-0420603098-14206V61462357281,8614
03098-430803098-0430803098-14308V81882872362,31535
03098-441003098-0441003098-14410V1022102878402,81534