norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción. Tornillo tensor de acero para temple y revenido.Versión:Carcasa bruñida. Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.Indicación:Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo. En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste. La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: para centros de mecanizado, taladradoras y fresadoras Forma B: con vástago de sujeción para tornos
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.