norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Engranajes cónicos y helicoidales de aplicación universal

Volver

Nuevo en norelem: Engranajes cónicos y helicoidales de aplicación universal

Estos pequeños engranajes exentos de mantenimiento ya están disponibles en diversos tamaños.
Especialmente compactos, además de potentes: Los nuevos engranajes helicoidales de norelem están disponibles de un solo tamaño con una distancia de eje de 20 mm y 7 transmisiones distintas de 13:1 a 65:1. En los engranajes cónicos, los clientes pueden elegir entre siete tamaños distintos con longitudes de lateral de 32-60 mm.
Los nuevos engranajes angulares de norelem no requieren mantenimiento gracias a su carcasa de aluminio especial encapsulada que impide las fugas de grasa y la penetración de polvo, lo que, a su vez, influye positivamente en la durabilidad. Las dos clases de engranajes pueden girar en cualquier sentido.

Los engranajes helicoidales tienen una aplicación universal. La rueda helicoidal de paso a la izquierda es de latón especial. El tornillo sinfín, por su parte, está fabricado de acero templado por cementación. Esta combinación de materiales se traduce en una transmisión suave de la fuerza, así como en un elevado grado de eficiencia. Soporta cargas axiales y radiales máximas entre 200 y 500 N. Permite alcanzar pares de salida de hasta 15 Nm con una velocidad de entrada de hasta 1000 rpm.

Los reductores de engranajes cónicos con una transmisión de 1:1 y pares de torsión de hasta 10 Nm cubren un amplio espectro de aplicaciones. Están equipados con ruedas cónicas de acero con superficie templada y ejes con rodamientos de bolas. Los reductores de engranajes cónicos se pueden montar en cualquier situación de instalación con una simple fijación mediante tornillos.

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.
Símbolo: 799

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50