norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Muelles de compresión roscados de alta calidad

Volver

norelem introduce en su gama los muelles de compresión roscados de alta calidad.

Están concebidos para cargas extremas, tanto alternantes como continuas, así como para elevadas temperaturas de funcionamiento.
En la fabricación de herramientas, máquinas y portapiezas: los nuevos muelles de compresión de norelem tienen un variado campo de aplicaciones. Están disponibles de serie con muelles con un diámetro entre 10 y 25 mm y una longitud entre 25 y 305 mm.

Los muelles de compresión roscados de norelem se fabrican con la máxima precisión de medidas y con unas tolerancias mínimas, lo que se traduce en unos excelentes coeficientes elásticos, entre otras ventajas. La base de estos componentes de alta calidad es el alambre perfilado, rectangular y enrollado fabricado de acero aleado con cromo y silicio con respuesta a la presión. Los extremos del muelle, aplicados y rectificados en ángulo recto, aseguran una transmisión homogénea de la fuerza, así como un mejor apoyo. El perfil especial de estos resortes permite elevadas cargas continuas o discontinuas y usos a temperaturas de trabajo de hasta 230°C. Los muelles de compresión roscados están además templados, tratados con chorro y precargados a la altura del bloque. Todas estas medidas avalan su prolongada vida útil .

Los muelles de compresión roscados de norelem están disponibles con cuatro niveles de carga señalizados por diversos colores. Los colores, longitudes, diámetros y fuerza de los muelles corresponden a ISO 10243. Así se garantiza que se pueden intercambiar los componentes entre los diversos niveles de carga.
Un consejo útil: al diseñar los muelles de compresión, los usuarios debe tener en cuenta la distribución del recorrido del muelle en carrera de trabajo y de pretensión. Cuanto menor sea la diferencia del recorrido del muelle con respecto a la longitud sin carga, mayor será la vida útil. Por eso, para una máxima durabilidad hay que seleccionar la mayor pretensión y el menor recorrido de trabajo posibles.
 2018_PM_norelem_Schraubendruckfedern_ES 6,6 MB
Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.
Símbolo: 799

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50