norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem incluye en su gama las toberas de alta presión compactas

Volver

norelem incluye en su gama las toberas de alta presión compactas

Ideales para las aplicaciones con espacios constructivos limitados
Las toberas de alta presión, una nueva incorporación a la gama de norelem, solucionan muchos problemas, sobre todo en situaciones con poco espacio, gracias a unos diámetros de tan solo 1,6 a 4,1 mm y longitudes de 0 a 31,8 mm .
La forma constructiva compacta permite usar estos componentes directamente en la herramienta. Las toberas de alta presión, cuando están atornilladas, se pueden ajustar con un pasador, por ej. con una llave acodada, y luego permanecen estables en esa posición; no requieren ningún otro seguro adicional. Se pueden girar 360° y soportan hasta 70 bar en el rango de presión de trabajo.

Las toberas de alta presión están disponibles en dos formas constructivas. La forma A se presta especialmente para las aplicaciones con poco espacio disponible con un rango de giro de la tobera de hasta 72°. La forma B tiene un rango de giro de la tobera de hasta 110°, así que es apropiada para las aplicaciones en que se requiere el chorro por debajo del nivel de roscado.

Las dos toberas se ofrecen en los diámetros de 1,6 mm, 2,2 mm, 3,0 mm y 4,1 mm y con las longitudes de 0 mm, 6,4 mm, 12,7 mm y 31,8 mm. En la versión con una longitud de cero milímetros la tobera acaba al ras con la carcasa.
Las toberas de alta presión son resistentes a la acetona, el alcohol, el etilo, las grasas, los aceites, los lavavajillas corrientes, gasolina, pinturas, disolventes e hidróxido sódico. Se pueden utilizar a temperaturas de 50 °C como máximo.
Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.
Símbolo: 799

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50