|
|
86050-10Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Sistema de iluminación LED en blanco luz diurna. Luz LED de aplicación universal con mayor dispersión de la luz y distribución uniforme de la luz para una amplia gama de aplicaciones en puestos de trabajo individuales, líneas de montaje o máquinas (sin lubricante refrigerante ni bombardeo de virutas).Material:Carcasa: Aluminio. Disco difusor: Plástico. Tapas de extremo: Poliamida (PA).Versión:Carcasa: Anodizado en color natural. Disco difusor: microprismas, antideslumbrante. Tapas finales: Negro.Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están engarzadas en un perfil de aluminio con lengüetas de fijación integradas en las tapas finales. Las lengüetas de fijación permiten un montaje universal en ranuras de perfil y elementos superficiales. Se acciona mediante un interruptor basculante.
Las luces LED tienen una conexión de enchufe M12 para la entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante un conector M12x1 (de 3 a 5 polos).
Gracias a la lente microprismática, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en blanco luz diurna de fácil uso, color de luz 5200 - 5700K . El ángulo de dispersión es de 100°.
Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091-02). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.
Certificados / Normas cumplidas: CE, UKCA, listado ETL (5003529) DIN EN 62471.Rango de temperatura:-10 °C a +60 °C.Ventajas:La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP50 hace que la luz sea ideal para su uso en interiores. La luz alcanza una reproducción cromática >85. Impresiona por su elevada potencia luminosa y muy buena reproducción cromática, así como por la gran difusión de la luz gracias a la cubierta microprismática.
Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), la luz prácticamente no requiere mantenimiento.Accesorios:82100-20 Fuente de alimentación 24V DC. 86091-02 Unidad de mando del atenuador.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | Conexión | Atenuable
| Portalámparas | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
86050-10-110X0545 | 545 | M12, codificación A | sí | LED integrado |  | | 0,00 MXN | | 86050-10-110X1045 | 1045 | M12, codificación A | sí | LED integrado |  | | 0,00 MXN | |
Referencia | Potencia de la lámpara W | Tensión de servicio V DC | Distribución de la luz | Ángulo de dispersión
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
86050-10-110X0545 | ~24 | 24+/-10% | Directo | 100° |  | | 0,00 MXN | | 86050-10-110X1045 | ~48 | 24+/-10% | Directo | 100° |  | | 0,00 MXN | |
Referencia | Temperatura del color
| Rendimiento lumínico lm/W
| Flujo luminoso lm
| Índice de reproducción del color
| Vida útil de la lámpara | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
86050-10-110X0545 | 5200 - 5700 K (blanco luz diurna) | 155 | 3798 | >85 | >100.000 h (L80/B10) |  | | 0,00 MXN | | 86050-10-110X1045 | 5200 - 5700 K (blanco luz diurna) | 155 | 7596 | >85 | >100.000 h (L80/B10) |  | | 0,00 MXN | |
Referencia | Control de deslumbramiento | Clase de protección | Clase de protección | Grupo de riesgo (DIN EN 62471) | En cascada | ESD con descarga electrostática | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
86050-10-110X0545 | Disco de microprismas | IP50 | III | Grupo libre | No | no |  | | 0,00 MXN | | 86050-10-110X1045 | Disco de microprismas | IP50 | III | Grupo libre | No | no |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|