norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Contrapuntas de aluminio.
Puntas y guías de acero.
Versión:Contrapunta con revestimiento duro.
Puntas y guías nitrocarburadas.
Indicación:La contrapunta está formada por dos mitades con una punta fija y otra móvil. El asiento móvil está amortiguado por resorte y se puede enclavar. Las puntas se pueden cambiar como se desee (puntas para contrapuntas 34024-06).
Apto para mediciones ópticas y proyectores. Ajustable individualmente mediante guías de columna con apriete mediante tornillos prisioneros.
Se puede fijar a la mesa de medición mediante una garra de sujeción.

Se pueden realizar anchos de sujeción de 0-210 mm.

D mín. y D máx. se refieren a la pieza de trabajo que se va a medir.
A petición:Contrapunta y placa de base por separado.Accesorios:Puntas 34024-06.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 34024-05 Contrapuntas de aluminio con altura de punta de 75 mm 185 kB

Planos

Contrapuntas de aluminio 
con altura de punta de 75 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2D
mín.
D
máx.
D1

D2D3D4HH1H2LL1L2L3CADAcc.PrecioPedir
34024-05-1143701209025014,51529,914,810759525370758088,3 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50