|
|
06916-15Empuñaduras curvas de acero inoxidable |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable. Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apto p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).Material:Empuñadura curva de acero inoxidable fundido de precisión 1.4404.
Tornillo, tuerca y arandela de apoyo de acero o acero inoxidable (1.4404). Versión:Tratado con chorro y pulimentado electrolítico.Montaje:Forma A desde el lado de manejo. Forma B desde la parte trasera.Ventajas:Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas. Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación. Resistente a la torsión y fácil de manejar.Volumen de suministroLa forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | B | C | D | H | L | S | T | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06916-15-210005 | B | con rosca interior | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06916-15-212006 | B | con rosca interior | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06916-15-214008 | B | con rosca interior | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06916-15-216008 | B | con rosca interior | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 0,00 MXN | | 06916-15-218010 | B | con rosca interior | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|