|
|
|
06652Empuñaduras de mariposa "Miniwing" |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de latón, acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura gris antracita. Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06652-004 | K | latón | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 6 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-005 | K | latón | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-006 | K | latón | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-806 | K | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-808 | K | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0004 | K | acero inoxidable | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 6 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0005 | K | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0006 | K | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0806 | K | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0808 | K | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Material del componente | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06652-004X8 | L | acero | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-005X10 | L | acero | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-005X15 | L | acero | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-005X20 | L | acero | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-006X10 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-006X15 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-006X20 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-006X25 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-006X30 | L | acero | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-008X20 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-008X25 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-008X30 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-008X40 | L | acero | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-806X10 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-806X15 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-806X20 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-806X25 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-806X30 | L | acero | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-808X15 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-808X20 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-808X25 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-808X30 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-808X40 | L | acero | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0004X8 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0005X10 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0005X15 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0005X20 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0006X10 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0006X15 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0006X20 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0006X25 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0006X30 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0008X20 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0008X25 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0008X30 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0008X40 | L | acero inoxidable | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0806X10 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0806X15 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0806X20 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0806X25 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0806X30 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0808X15 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0808X20 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0808X25 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0808X30 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 06652-0808X40 | L | acero inoxidable | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|