norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
06174

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico PPA resistente a altas temperaturas, reforzado con fibra de vidrio, negro, conforme a FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se desarrollaron especialmente para las aplicaciones con estrictos requisitos de higiene y altas temperaturas de aplicación. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.

Para el contacto con alimentos y agua potable, este plástico es conforme a la FDA, EU10/2011, NSF, KTW y tiene una resistencia permanente al agua caliente y a la hidrólisis (esterilización por vapor).

Este plástico de alta temperatura es apto incluso para la aplicación permanente en entornos calientes, donde conserva su alta estabilidad.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo según IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
A petición:Modelos especiales.Uso:Montaje en máquinas, aparatos, plantas e instalaciones utilizados en ámbitos con elevados requerimientos de higiene

El grupo objetivo es la industria (o el comercio) de procesamiento de alimentos, donde los elementos de mando pueden entrar en contacto con alimentos o agua potable.

Las empuñaduras en cruz son especialmente aptas para su uso en temperaturas ambientales muy altas y en contacto constante con agua caliente y vapor de agua.
Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06174 Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente 171 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma K: casquillo roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3THomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
06174-152505390Kacero inoxidableacabado naturalNegroM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-153206390Kacero inoxidableacabado naturalNegroM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154006390Kacero inoxidableacabado naturalNegroM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390Kacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155008390Kacero inoxidableacabado naturalNegroM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390Kacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente, forma L: rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
Superficie
componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3LHomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
06174-152505390X10Lacero inoxidableacabado naturalNegroM52510189710FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-152505390X15Lacero inoxidableacabado naturalNegroM52510189715FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-152505390X20Lacero inoxidableacabado naturalNegroM52510189720FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-153206390X10Lacero inoxidableacabado naturalNegroM63213,522129,510FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-153206390X15Lacero inoxidableacabado naturalNegroM63213,522129,515FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-153206390X20Lacero inoxidableacabado naturalNegroM63213,522129,520FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-153206390X25Lacero inoxidableacabado naturalNegroM63213,522129,525FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-153206390X30Lacero inoxidableacabado naturalNegroM63213,522129,530FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390X15Lacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141015FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390X20Lacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141020FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390X25Lacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141025FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390X30Lacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141030FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390X40Lacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141040FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-154008390X50Lacero inoxidableacabado naturalNegroM84013,526141050FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390X20Lacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181220FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390X25Lacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181225FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390X30Lacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181230FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390X40Lacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181240FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390X50Lacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181250FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
06174-155010390X60Lacero inoxidableacabado naturalNegroM10501932181260FDA + EU10/2011 + NSF 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50