|
|
06262Volantes de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Cubo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404. Versión:Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:La cubierta del cubo se suministra sin montar. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante una conexión de chavetero en el árbol. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Material del componente | D | D1 | D2 | D3 | D7 | A1 | H | H2 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06262-108008 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-108010 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-108012 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-210010 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-210012 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-312512 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-312514 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-312516 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-416014 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-416016 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-10800802 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 0,00 MXN | | 06262-10801003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-10801204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-21001003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-21001204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-31251204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-31251405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-31251605 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-41601405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-41601605 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-1080086 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-1080106 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-1080126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-2100106 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-2100126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-3125126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-3125146 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-3125166 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-4160146 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-4160166 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-108008026 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 0,00 MXN | | 06262-108010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-108012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-210010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-210012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-312512046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-312514056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-312516056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-416014056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-416016056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0108008 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0108010 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0108012 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0210010 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0210012 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0312512 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0312514 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0312516 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0416014 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0416016 | agujero de referencia | sin perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-010800802 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 8H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 0,00 MXN | | 06262-010801003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 10H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-010801204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 12H7 | 19 | - | 2,5 | 17,5 | - | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-021001003 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 10H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-021001204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 12H7 | 19 | - | 3 | 20 | - | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-031251204 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 12H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-031251405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 14H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-031251605 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 16H7 | 25 | - | 4 | 23,5 | - | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-041601405 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 14H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-041601605 | agujero de referencia con ranura | sin perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 16H7 | 25 | - | 5,6 | 28 | - | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-01080086 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-01080106 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-01080126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-02100106 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-02100126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-03125126 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-03125146 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-03125166 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-04160146 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-04160166 | agujero de referencia | con perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | - | - |  | | 0,00 MXN | | 06262-0108008026 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 8H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 2 | 9 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0108010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 10H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0108012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 25 | 80 | 12H7 | 19 | M6 | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 13 | 37,5 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0210010036 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 3 | 11,4 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0210012046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 28 | 100 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 20 | 7,5 | 13 | 44 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0312512046 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 4 | 13,8 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0312514056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0312516056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 35 | 125 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 23,5 | 7,5 | 18,5 | 53 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0416014056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 14H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 16,3 |  | | 0,00 MXN | | 06262-0416016056 | agujero de referencia con ranura | con perforación transversal | acero inoxidable | 45 | 160 | 16H7 | 25 | M6 | 5,6 | 28 | 7,5 | 18,5 | 64,5 | 5 | 18,3 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|