norelemSan Luis Potosí, S.L.P. CP: 78423 · Av. Santiago Poniente No. 116 · Teléfono: +52 444 454 36 – 50

E-Mail: info@norelem.mx · Internet: www.norelem.mx

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación:Perno del eje adecuado, ver 04250.Indicación sobre el dibujo:
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07180 Tornillos de ojo DIN 444, forma B 172 kB
 Clases de resistencia 126 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 654 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clase de resistenciaSuperficie
cuerpo
de base
D1LD2D3BSRCADAcc.PrecioPedir
07180-0550acero8.8bruñidoM5505121662,5 0,00 MXN
07180-0575acero8.8bruñidoM5755121662,5 0,00 MXN
07180-0650acero8.8bruñidoM6506141874 0,00 MXN
07180-0675acero8.8bruñidoM6756141874 0,00 MXN
07180-0850acero8.8bruñidoM8508182294 0,00 MXN
07180-0875acero8.8bruñidoM8758182294 0,00 MXN
07180-1075acero8.8bruñidoM1075102026124 0,00 MXN
07180-10100acero8.8bruñidoM10100102026124 0,00 MXN
07180-1275acero8.8bruñidoM1275122530146 0,00 MXN
07180-12100acero8.8bruñidoM12100122530146 0,00 MXN
07180-12120acero8.8bruñidoM12120122530146 0,00 MXN
07180-12130acero8.8bruñidoM12130122536146 0,00 MXN
07180-1475acero8.8bruñidoM1475142836166 0,00 MXN
07180-14130acero8.8bruñidoM14130142836166 0,00 MXN
07180-16130acero8.8bruñidoM16130163244176 0,00 MXN
07180-20140acero8.8bruñidoM20140184052226 0,00 MXN
07180-10550acero inoxidable A2-acabado naturalM5505121662,5 0,00 MXN
07180-10650acero inoxidable A2-acabado naturalM6506141874 0,00 MXN
07180-10675acero inoxidable A2-acabado naturalM6756141874 0,00 MXN
07180-10850acero inoxidable A2-acabado naturalM8508182294 0,00 MXN
07180-10875acero inoxidable A2-acabado naturalM8758182294 0,00 MXN
07180-11075acero inoxidable A2-acabado naturalM1075102026124 0,00 MXN
07180-110100acero inoxidable A2-acabado naturalM10100102026124 0,00 MXN
07180-11275acero inoxidable A2-acabado naturalM1275122530146 0,00 MXN
07180-112100acero inoxidable A2-acabado naturalM12100122530146 0,00 MXN
07180-112120acero inoxidable A2-acabado naturalM12120122530146 0,00 MXN
07180-112130acero inoxidable A2-acabado naturalM12130122536146 0,00 MXN
07180-116130acero inoxidable A2-acabado naturalM16130163244176 0,00 MXN
07180-11475acero inoxidable A2-acabado naturalM1475142836166 0,00 MXN
07180-114130acero inoxidable A2-acabado naturalM14130142836166 0,00 MXN
07180-120140acero inoxidable A2-acabado naturalM20140184052226 0,00 MXN