|
|
04232-14Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior,... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico. La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia. Material:Empuñadura de plástico PA 6.6 reforzado con fibra de vidrio.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8. o acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234. Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-14-1521105 | 04232-1521105 | acero | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521106 | 04232-1521106 | acero | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521108 | 04232-2521108 | acero | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531105 | 04232-1531105 | acero inoxidable | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531106 | 04232-1531106 | acero inoxidable | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531108 | 04232-2531108 | acero inoxidable | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218405 | 04232-15218405 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218406 | 04232-15218406 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218408 | 04232-25218408 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318405 | 04232-15318405 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318406 | 04232-15318406 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318408 | 04232-25318408 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | |
|
Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-14-1521105X20 | 04232-1521105X20 | acero | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521105X30 | 04232-1521105X30 | acero | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521105X40 | 04232-1521105X40 | acero | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521105X50 | 04232-1521105X50 | acero | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521106X20 | 04232-1521106X20 | acero | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521106X30 | 04232-1521106X30 | acero | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521106X40 | 04232-1521106X40 | acero | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1521106X50 | 04232-1521106X50 | acero | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521108X25 | 04232-2521108X25 | acero | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521108X30 | 04232-2521108X30 | acero | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521108X40 | 04232-2521108X40 | acero | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521108X50 | 04232-2521108X50 | acero | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521110X25 | 04232-2521110X25 | acero | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521110X30 | 04232-2521110X30 | acero | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521110X40 | 04232-2521110X40 | acero | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2521110X50 | 04232-2521110X50 | acero | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531105X20 | 04232-1531105X20 | acero inoxidable | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531105X30 | 04232-1531105X30 | acero inoxidable | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531105X40 | 04232-1531105X40 | acero inoxidable | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531105X50 | 04232-1531105X50 | acero inoxidable | negro | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531106X20 | 04232-1531106X20 | acero inoxidable | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531106X30 | 04232-1531106X30 | acero inoxidable | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531106X40 | 04232-1531106X40 | acero inoxidable | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-1531106X50 | 04232-1531106X50 | acero inoxidable | negro | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531108X25 | 04232-2531108X25 | acero inoxidable | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531108X30 | 04232-2531108X30 | acero inoxidable | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531108X40 | 04232-2531108X40 | acero inoxidable | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531108X50 | 04232-2531108X50 | acero inoxidable | negro | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531110X25 | 04232-2531110X25 | acero inoxidable | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531110X30 | 04232-2531110X30 | acero inoxidable | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531110X40 | 04232-2531110X40 | acero inoxidable | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-2531110X50 | 04232-2531110X50 | acero inoxidable | negro | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218405X20 | 04232-15218405X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218405X30 | 04232-15218405X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218405X40 | 04232-15218405X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218405X50 | 04232-15218405X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218406X20 | 04232-15218406X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218406X30 | 04232-15218406X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218406X40 | 04232-15218406X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15218406X50 | 04232-15218406X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218408X25 | 04232-25218408X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218408X30 | 04232-25218408X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218408X40 | 04232-25218408X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218408X50 | 04232-25218408X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218410X25 | 04232-25218410X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218410X30 | 04232-25218410X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218410X40 | 04232-25218410X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25218410X50 | 04232-25218410X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318405X20 | 04232-15318405X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318405X30 | 04232-15318405X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318405X40 | 04232-15318405X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318405X50 | 04232-15318405X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318406X20 | 04232-15318406X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318406X30 | 04232-15318406X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318406X40 | 04232-15318406X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-15318406X50 | 04232-15318406X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318408X25 | 04232-25318408X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318408X30 | 04232-25318408X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318408X40 | 04232-25318408X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318408X50 | 04232-25318408X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318410X25 | 04232-25318410X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318410X30 | 04232-25318410X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318410X40 | 04232-25318410X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | | 04232-14-25318410X50 | 04232-25318410X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|