norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindros enroscables hidráulicos  de doble efecto
04624-60

Cilindros enroscables hidráulicos de doble efecto

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Con los cilindros enroscables con función de doble efecto se pueden realizar carreras lineales cíclicas. Las dos direcciones de carrera están motorizadas con los cilindros enroscables de doble efecto. Los dos cilindros enroscables de doble efecto se pueden utilizar como cilindros de presión o de tracción. Estos cilindros enroscables se suelen utilizar en placas para dispositivos portapiezas, así como en placas para herramientas de moldeo por inyección de plástico.
El rascador metálico integrado impide los daños la superficie del vástago del pistón, ya que las virutas no pueden penetrar en el cilindro enroscable. La protección de la junta garantiza la durabilidad de los productos.
Material:Carcasa y pistón de acero.
Junta de NBR.
Versión:Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Indicación:Las formas compactas de los cilindros enroscables determinan que en el interior no se haya instalado ningún tope para la carrera de retorno del pistón. Hay que tener cuidado de observar la profundidad de instalación especificada de los cilindros enroscables porque estos utilizan la base del taladro de montaje como tope para la carrera de retorno.

Hay que tener cuidado al realizar los canales perforados para los cilindros enroscables de que no se queden virutas de taladrar en las perforaciones. Estos restos podrían dañar los cilindros enroscables, lo que, a su vez, puede causar fugas en el producto.
Para no dañar las juntas durante el montaje hay que tener cuidado de que los chaflanes de entrada, así como las perforaciones transversales para la alimentación de aceite estén bien redondeados.

Las piezas de presión no están incluidas en el volumen de suministro.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento:Canales perforados.Datos técnicos:Presión de servicio máx.: 500 bar.Montaje:Ver el contorno de instalación.A petición:Diámetros del pistón y carreras más grandes.Accesorios:- Perno de apoyo 02153.
- Soportes con bola oscilante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Indicación sobre el dibujo:
1) Contorno de instalación
2) Introducir cilindro
3) Alimentación alternativa de aceite. Sacar cilindro
4) Bordes redondeados, máximo R0,5
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04624-60 Cilindros enroscables hidráulicos  de doble efecto 385 kB

Planos

Cilindros enroscables hidráulicos  de doble efecto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDiámetro
del pistón
CarreraTipo de
conexión
DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCADAcc.PrecioPedir
04624-60-1616130611616canales perforados2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 0,00 MXN
04624-60-1632130611632canales perforados2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 0,00 MXN
04624-60-1650130611650canales perforados2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 0,00 MXN
04624-60-2016130612016canales perforados2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 0,00 MXN
04624-60-2032130612032canales perforados2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 0,00 MXN
04624-60-2050130612050canales perforados2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 0,00 MXN
04624-60-2520130612520canales perforados3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 0,00 MXN
04624-60-2550130612550canales perforados3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 0,00 MXN
04624-60-3225130613225canales perforados4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 0,00 MXN
04624-60-3250130613250canales perforados4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 0,00 MXN
04624-60-4025130614025canales perforados5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 0,00 MXN
04624-60-4050130614050canales perforados5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 0,00 MXN
ReferenciaDiámetro
del pistón
Fuerza de presión
con 100 bar
(kN)
Fuerza de tracción
en 100 bar
(kN)
Fuerza de presión
con 500 bar
(kN)
Fuerza de tracción
en 500 bar
(kN)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera
(cm³)
Demanda de aceite/10 mm de
carrera de retroceso
(cm³)
CADAcc.PrecioPedir
04624-60-1616130611621,22106,1021,22 0,00 MXN
04624-60-1632130611621,22106,1021,22 0,00 MXN
04624-60-1650130611621,22106,1021,22 0,00 MXN
04624-60-201613061203,142,0215,70103,142,02 0,00 MXN
04624-60-203213061203,142,0215,70103,142,02 0,00 MXN
04624-60-205013061203,142,0215,70103,142,02 0,00 MXN
04624-60-252013061254,912,924,5014,504,912,90 0,00 MXN
04624-60-255013061254,912,924,5014,504,912,90 0,00 MXN
04624-60-322513061328,044,940,2024,508,044,90 0,00 MXN
04624-60-325013061328,044,940,2024,508,044,90 0,00 MXN
04624-60-4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 0,00 MXN
04624-60-4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50