norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes (botón magnético)
09098

Imanes (botón magnético)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Núcleo magnético de AlNiCo.Versión:Lacado en rojo.Indicación:Superficie de adherencia dividida con perforación de fijación continua. Sistema sin blindaje. Los botones magnéticos con superficie de adherencia dividida se utilizan principalmente para fines de laboratorio, mediciones y sujeción de objetos metálicos.Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09098 Imanes (botón magnético) 123 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos

Imanes (botón magnético)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09098-01134,5107 0,00 MXN
09098-02195,11319 0,00 MXN
09098-03255,11629 0,00 MXN
09098-043272566 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50