|
|
|
09131Imanes rectangulares (electroimanes) |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Cuerpo de la bobina de plástico.Indicación:Los electroimanes funcionan con corriente continua. Esta genera un campo magnético a través de la bobina del núcleo. Tras desconectar la tensión, el campo de fuerza desaparece de nuevo.
Los electroimanes se fijan mediante la rosca de la parte posterior. Varía el número de taladros roscados que tienen. La distancia L2 es la distancia respectiva entre las perforaciones roscadas. La conexión de alimentación se realiza a través del conector de válvula DIN conforme a la norma EN 175301-803 (antes DIN 43650). En este se instalan PINs para fijar directamente los filamentos.
Las fuerzas de retención especificadas pueden ser inferiores en función del grosor del material y de la rugosidad de su superficie.Datos técnicos:Tensión: 24 V CC. Clase de protección: hasta IP 65. Rango de temperatura: hasta 180 °C (clase de aislamiento H).Aplicación:Los electroimanes se utilizan para sostener, llevar y fijar piezas de trabajo ferromagnéticas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | G | H | H1 | L | L1 | L2 | N | Fuerza de adherencia N | Tensión nominal VDC | Potencia nominal W | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 09131-01004035 | 40 | M8 | 35 | 6,5 | 100 | 45 | 35 | 2 | 850 | 24 | 9 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-01504035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 150 | 45 | 75 | 2 | 1650 | 24 | 11 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-02004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 200 | 40 | 120 | 2 | 2300 | 24 | 13 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-03004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 300 | 75 | 150 | 2 | 4000 | 24 | 19 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-04004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 400 | 110 | 180 | 2 | 6000 | 24 | 28 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-05004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 500 | 100 | 300 | 2 | 6600 | 24 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-06004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 600 | 100 | 100 | 5 | 7700 | 24 | 46 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-07004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 700 | 135 | 215 | 3 | 9200 | 24 | 54 |  | | 0,00 MXN | | | 09131-08004035 | 40 | M8 | 35 | 15 | 800 | 100 | 150 | 5 | 10600 | 24 | 62 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|