|
|
|
09130Imanes redondos (electroimanes) |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Cuerpo de la bobina de plástico.Indicación:Los electroimanes funcionan con corriente continua. Esta genera un campo magnético a través de la bobina del núcleo. Tras desconectar la tensión, el campo de fuerza desaparece de nuevo.
Los electroimanes se fijan mediante la rosca de la parte posterior. La conexión eléctrica se realiza a través de filamentos libres.
Las fuerzas de retención especificadas pueden ser inferiores en función del grosor del material y de la rugosidad de su superficie.
Con D = 15, el electroimán sólo tiene la rosca grande en el centro.Datos técnicos:Tensión: 24 V CC. Clase de protección: Hasta IP 65. Rango de temperatura: Hasta 155 °C (clase de aislamiento F). Tiempo de funcionamiento: 100 %.Aplicación:Los electroimanes se utilizan para sostener, llevar y fijar piezas de trabajo ferromagnéticas.A petición:Tensión 12 V CC.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Filamentos laterales Forma B: Filamentos en la parte inferior Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | G | H | H1 | H2 | L | Fuerza de adherencia N | Potencia nominal W | Tensión nominal VDC | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 09130-010010 | A | 10 | M2 | 10 | 3 | 4 | 250 | 3 | 1 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-012012 | A | 12 | M3 | 12 | 4 | 6 | 250 | 15 | 1 | 24 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | B1 | D | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | Fuerza de adherencia N | Potencia nominal W | Tensión nominal VDC | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 09130-015015 | B | 5,2 | - | 15 | M4 | - | 15 | 2 | 6 | - | 250 | 25 | 1,4 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-018011 | B | 6,5 | 6 | 18 | M3 | M03 | 11 | 1,5 | 5 | 2 | 250 | 45 | 1,4 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-025020 | B | 8,5 | 7,5 | 25 | M4 | M03 | 20 | 2 | 6 | 3 | 250 | 140 | 3,2 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-032022 | B | 11,5 | 9 | 32 | M4 | M03 | 22 | 3 | 10 | 4 | 250 | 240 | 3,6 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-040026 | B | 14,5 | 13 | 40 | M5 | M03 | 25,5 | 4,5 | 10 | 4 | 250 | 475 | 5,2 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-050027 | B | 19 | 17 | 50 | M5 | M03 | 27 | 4 | 10 | 4,5 | 250 | 760 | 6,5 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-063030 | B | 25 | 20 | 63 | M8 | M04 | 30 | 5 | 16 | 5,5 | 250 | 1050 | 9 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-080038 | B | 33 | 25 | 80 | M8 | M04 | 38 | 7 | 16 | 7,5 | 500 | 2400 | 15 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-100043 | B | 42,5 | 37,5 | 100 | M10 | M05 | 43 | 9 | 20 | 10 | 500 | 3400 | 20,5 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-150056 | B | 62 | 55 | 150 | M16 | M06 | 56 | 10 | 24 | 10 | 500 | 9300 | 37 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-180063 | B | 77 | 65 | 180 | M24 | M08 | 63 | 12 | 36 | 13 | 500 | 15000 | 50 | 24 |  | | 0,00 MXN | | | 09130-250080 | B | 107 | 90 | 250 | M24 | M08 | 80 | 15 | 36 | 15 | 3000 | 30000 | 90 | 24 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|