norelemSan Luis Potosí, S.L.P. CP: 78423 · Av. Santiago Poniente No. 116 · Teléfono: +52 444 454 36 – 50

E-Mail: info@norelem.mx · Internet: www.norelem.mx

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03010 Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable 248 kB

Planos (vista completa)

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFuerza
del muelle
Versión 1DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03010-03estándar-M31,50,470,41,53 0,00 MXN
03010-04estándar-M42,50,890,6410 0,00 MXN
03010-05estándar-M530,9120,8611 0,00 MXN
03010-06estándar-M63,51141913 0,00 MXN
03010-08estándar-M851,5161,21530 0,00 MXN
03010-10estándar-M1062191,62035 0,00 MXN
03010-12estándar-M1282,52223055 0,00 MXN
03010-16estándar-M16103,5242,565125 0,00 MXN
03010-20estándar-M20124,5302,580160 0,00 MXN
03010-203reforzada-M31,50,470,457 0,00 MXN
03010-204reforzada-M42,50,890,61222 0,00 MXN
03010-205reforzada-M530,9120,81930 0,00 MXN
03010-206reforzada-M63,511412840 0,00 MXN
03010-208reforzada-M851,5161,24773 0,00 MXN
03010-210reforzada-M1062191,666100 0,00 MXN
03010-212reforzada-M1282,522266120 0,00 MXN
03010-216reforzada-M16103,5242,590180 0,00 MXN
03010-220reforzada-M20124,5302,5115240 0,00 MXN
03010-404estándarversión largaM42,50,8160,6410 0,00 MXN
03010-405estándarversión largaM530,9200,8611 0,00 MXN
03010-406estándarversión largaM63,51251913 0,00 MXN
03010-408estándarversión largaM851,5301,21530 0,00 MXN
03010-410estándarversión largaM1062351,62035 0,00 MXN
03010-412estándarversión largaM1282,54023055 0,00 MXN
03010-416estándarversión largaM16103,5452,565125 0,00 MXN