norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubo de sujeción para la fijación del árbol.

Los acoplamientos de barras de acero inoxidable son especialmente aptos para la industria alimentaria y farmacéutica.
Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23010-05 Acoplamientos de barras de acero inoxidable con cubos de sujeción 208 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos de barras de acero inoxidable con cubos de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Par nominalMomento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
(10³ Nm/rad)
CADAcc.PrecioPedir
23010-05-0300400810308106143040115,5250,019202,530 0,00 MXN
23010-05-0160230505165536162373,560,000800,513 0,00 MXN
23010-05-01801606061866361816,652,560,000990,752 0,00 MXN
23010-05-0200280606206638202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0200280808208838202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0220200608226831022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-025028081025810612252884160,006481,558 0,00 MXN
23010-05-02502808082588612252884160,006481,558 0,00 MXN
23010-05-04004816164016166194048115,5360,0758011,008 0,00 MXN
23010-05-050065161650161610265065199,5730,2460020,995 0,00 MXN
23010-05-050065191950191910265065199,5730,2460020,995 0,00 MXN
23010-05-050065202050202010265065199,5730,2460020,995 0,00 MXN
23010-05-050065151550151510265065199,5730,2460020,995 0,00 MXN
23010-05-0160230606166636162373,560,000800,513 0,00 MXN
23010-05-02502806062566612252884160,006481,558 0,00 MXN
23010-05-01801605061856361816,652,560,000990,752 0,00 MXN
23010-05-02502806082568612252884160,006481,558 0,00 MXN
23010-05-0220200808228831022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-04004815154015156194048115,5360,0758011,008 0,00 MXN
23010-05-025028061025610612252884160,006481,558 0,00 MXN
23010-05-0200280608206838202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0160230506165636162373,560,000800,513 0,00 MXN
23010-05-03004010103010106143040115,5250,019202,530 0,00 MXN
23010-05-04004810104010106194048115,5360,0758011,008 0,00 MXN
23010-05-04004810124010126194048115,5360,0758011,008 0,00 MXN
23010-05-030040080830886143040115,5250,019202,530 0,00 MXN
23010-05-0250281010251010612252884160,006481,558 0,00 MXN
23010-05-0160230303163336162373,560,000800,513 0,00 MXN
23010-05-01801603031833361816,652,560,000990,752 0,00 MXN
23010-05-01801605051855361816,652,560,000990,752 0,00 MXN
23010-05-0200280303203338202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0200280505205538202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0200280506205638202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0200280508205838202884120,002881,189 0,00 MXN
23010-05-0220200303223331022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-0220200505225531022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-0220200506225631022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-0220200508225831022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-0220200606226631022205,52,7560,002601,372 0,00 MXN
23010-05-030040060630666143040115,5250,019202,530 0,00 MXN
23010-05-030040060830686143040115,5250,019202,530 0,00 MXN
23010-05-0300400610306106143040115,5250,019202,530 0,00 MXN
23010-05-040048060640666194048115,5360,0758011,008 0,00 MXN
23010-05-04004812124012126194048115,5360,0758011,008 0,00 MXN
23010-05-050065101050101010265065199,5730,2460020,995 0,00 MXN
23010-05-0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 0,00 MXN
23010-05-0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 0,00 MXN
23010-05-0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 0,00 MXN
23010-05-0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 0,00 MXN
23010-05-0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 0,00 MXN
23010-05-0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 0,00 MXN
23010-05-0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 0,00 MXN
Referenciamáx.
revoluciones
r. p. m.
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
C
(ISO 4029)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23010-05-0300400810600010,850,1M43,4 0,00 MXN
23010-05-01602305051000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-01801606061000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02002806069500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02002808089500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02202006089500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02502808108000110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02502808088000110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-0400481616500010,850,15M57 0,00 MXN
23010-05-050065161650001,50,70,15M614 0,00 MXN
23010-05-050065191950001,50,70,15M614 0,00 MXN
23010-05-050065202050001,50,70,15M614 0,00 MXN
23010-05-050065151550001,50,70,15M614 0,00 MXN
23010-05-01602306061000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02502806068000110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-01801605061000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02502806088000110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02202008089500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-0400481515500010,850,15M57 0,00 MXN
23010-05-02502806108000110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02002806089500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-01602305061000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-0300401010600010,850,1M43,4 0,00 MXN
23010-05-0400481010500010,850,15M57 0,00 MXN
23010-05-0400481012500010,850,15M57 0,00 MXN
23010-05-0300400808600010,850,1M43,4 0,00 MXN
23010-05-02502810108000110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-01602303031000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-01801603031000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-01801605051000020,50,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02002803039500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02002805059500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02002805069500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02002805089500110,1M31,5 0,00 MXN
23010-05-02202003039500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02202005059500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02202005069500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02202005089500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-02202006069500110,15M2,51 0,00 MXN
23010-05-0300400606600010,850,1M43,4 0,00 MXN
23010-05-0300400608600010,850,1M43,4 0,00 MXN
23010-05-0300400610600010,850,1M43,4 0,00 MXN
23010-05-0400480606500010,850,15M57 0,00 MXN
23010-05-0400481212500010,850,15M57 0,00 MXN
23010-05-050065101050001,50,70,15M614 0,00 MXN
23010-05-060080101045001,50,70,15M827 0,00 MXN
23010-05-060080161645001,50,70,15M827 0,00 MXN
23010-05-060080202045001,50,70,15M827 0,00 MXN
23010-05-060080242445001,50,70,15M827 0,00 MXN
23010-05-0700951515400010,330,1M827 0,00 MXN
23010-05-0700952020400010,330,1M827 0,00 MXN
23010-05-0700953232400010,330,1M827 0,00 MXN