norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Anillo cónico de acero.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Datos técnicos:Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje:Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol. Con la posición axial correcta, apretar los tornillos de ajuste con la llave dinamométrica con el par de apriete indicado en la tabla. Debe observarse la media de distancia (L2) para aumentar la compensación de desfase del acoplamiento y la durabilidad de la corona dentada.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23021-10 Acoplamientos de garras de elastómero con cono de apriete 285 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cono de apriete

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoColor
del componente
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
23021-10-1480050060614azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050080814azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050081014azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050081214azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050081414azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050101014azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050101214azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050101414azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050121214azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050121414azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1480050141414azul0,01460,21801530,21 0,00 MXN
23021-10-1980066101019azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066121219azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066121419azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066121519azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066121619azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066141419azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066141519azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066141619azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066151519azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066151619azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-1980066161619azul0,06661810655820,15 0,00 MXN
23021-10-2480078151524azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078181824azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078181924azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078182024azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078182524azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078191924azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078192024azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078192524azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078202024azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078202524azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2480078252524azul0,28286013908400,2 0,00 MXN
23021-10-2880090191928azul0,65137023509900,2 0,00 MXN
23021-10-2880090242428azul0,65137023509900,2 0,00 MXN
23021-10-2880090282828azul0,65137023509900,2 0,00 MXN
23021-10-2880090323228azul0,65137023509900,2 0,00 MXN
23021-10-1492050060614Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050080814Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050081014Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050081214Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050081414Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050101014Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050101214Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050101414Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050121214Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050121414Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1492050141414Amarillo0,014114,63443360,15 0,00 MXN
23021-10-1992066101019Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066121219Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066121419Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066121519Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066121619Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066141419Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066141519Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066141619Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066151519Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066151619Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-1992066161619Amarillo0,0661090181511200,1 0,00 MXN
23021-10-2492078151524Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078181824Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078181924Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078182024Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078182524Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078191924Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078192024Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078192524Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078202024Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078202524Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2492078252524Amarillo0,2822300513019000,15 0,00 MXN
23021-10-2892090191928Amarillo0,654080674517800,15 0,00 MXN
23021-10-2892090242428Amarillo0,654080674517800,15 0,00 MXN
23021-10-2892090282828Amarillo0,654080674517800,15 0,00 MXN
23021-10-2892090323228Amarillo0,654080674517800,15 0,00 MXN
23021-10-3892114202038Amarillo2,00565251200023500,17 0,00 MXN
23021-10-3892114282838Amarillo2,00565251200023500,17 0,00 MXN
23021-10-3892114323238Amarillo2,00565251200023500,17 0,00 MXN
23021-10-3892114383838Amarillo2,00565251200023500,17 0,00 MXN
23021-10-4292126282842Amarillo4,322108702050041000,19 0,00 MXN
23021-10-4292126323242Amarillo4,322108702050041000,19 0,00 MXN
23021-10-4292126383842Amarillo4,322108702050041000,19 0,00 MXN
23021-10-4292126454542Amarillo4,322108702050041000,19 0,00 MXN
23021-10-4892140353548Amarillo6,851129682280045000,23 0,00 MXN
23021-10-4892140383848Amarillo6,851129682280045000,23 0,00 MXN
23021-10-4892140454548Amarillo6,851129682280045000,23 0,00 MXN
23021-10-4892140505048Amarillo6,851129682280045000,23 0,00 MXN
23021-10-1498050060614rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050080814rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050081014rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050081214rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050081414rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050101014rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050101214rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050101414rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050121214rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050121414rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1498050141414rojo0,014171,95136540,09 0,00 MXN
23021-10-1998066101019rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066121219rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066121419rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066121519rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066121619rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066141419rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066141519rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066141619rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066151519rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066151619rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-1998066161619rojo0,0661512254020100,06 0,00 MXN
23021-10-2498078151524rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078181824rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078181924rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078182024rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078182524rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078191924rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078192024rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078192524rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078202024rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078202524rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2498078252524rojo0,2823700813029400,11 0,00 MXN
23021-10-2898090191928rojo0,656410992032000,11 0,00 MXN
23021-10-2898090242428rojo0,656410992032000,11 0,00 MXN
23021-10-2898090282828rojo0,656410992032000,11 0,00 MXN
23021-10-2898090323228rojo0,656410992032000,11 0,00 MXN
23021-10-3898114202038rojo2,005118002185044000,12 0,00 MXN
23021-10-3898114282838rojo2,005118002185044000,12 0,00 MXN
23021-10-3898114323238rojo2,005118002185044000,12 0,00 MXN
23021-10-3898114383838rojo2,005118002185044000,12 0,00 MXN
23021-10-4298126282842rojo4,322215943769259400,14 0,00 MXN
23021-10-4298126323242rojo4,322215943769259400,14 0,00 MXN
23021-10-4298126383842rojo4,322215943769259400,14 0,00 MXN
23021-10-4298126454542rojo4,322215943769259400,14 0,00 MXN
23021-10-4898140353548rojo6,851257594940068200,16 0,00 MXN
23021-10-4898140383848rojo6,851257594940068200,16 0,00 MXN
23021-10-4898140454548rojo6,851257594940068200,16 0,00 MXN
23021-10-4898140505048rojo6,851257594940068200,16 0,00 MXN
Referencia

Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Momento de torsión
máx.
Nm
Estrella de acoplamiento
Dureza
Par nominalCADAcc.PrecioPedir
23021-10-14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 MXN
23021-10-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 MXN
23021-10-24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 MXN
23021-10-28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 MXN
23021-10-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 MXN
23021-10-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 MXN
23021-10-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 MXN
23021-10-14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 MXN
23021-10-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 MXN
23021-10-24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 MXN
23021-10-28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 MXN
23021-10-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 MXN
23021-10-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 MXN
23021-10-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 MXN
23021-10-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 MXN
23021-10-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 MXN
23021-10-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 MXN
23021-10-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 MXN
23021-10-42921262828+2 / -1183092 Shore A265 0,00 MXN
23021-10-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 0,00 MXN
23021-10-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 0,00 MXN
23021-10-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 0,00 MXN
23021-10-48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 MXN
23021-10-48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 MXN
23021-10-48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 MXN
23021-10-48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 MXN
23021-10-14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 MXN
23021-10-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 MXN
23021-10-24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 MXN
23021-10-28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 MXN
23021-10-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 MXN
23021-10-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 MXN
23021-10-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 MXN
23021-10-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 MXN
23021-10-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 MXN
23021-10-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 MXN
23021-10-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 MXN
23021-10-42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 MXN
23021-10-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 MXN
23021-10-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 MXN
23021-10-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 MXN
23021-10-48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 MXN
23021-10-48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 MXN
23021-10-48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 MXN
23021-10-48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 MXN
Referencia

máx.
revoluciones
r. p. m.
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23021-10-1480050060625000M366614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050080825000M388614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050081025000M3810614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050081225000M3812614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050081425000M3814614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050101025000M31010614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050101225000M31012614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050101425000M31014614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050121225000M31212614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050121425000M31214614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1480050141425000M31414614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1980066101019000M410101020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066121219000M412121020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066121419000M412141020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066121519000M412151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066121619000M412161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066141419000M414141020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066141519000M414151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066141619000M414161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066151519000M415151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066151619000M415161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1980066161619000M416161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-2480078151514000M515151528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078181814000M518181528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078181914000M518191528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078182014000M518201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078182514000M518251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078191914000M519191528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078192014000M519201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078192514000M519251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078202014000M520201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078202514000M520251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2480078252514000M525251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2880090191912000M519191938659035206 0,00 MXN
23021-10-2880090242412000M524241938659035206 0,00 MXN
23021-10-2880090282812000M528281938659035206 0,00 MXN
23021-10-2880090323212000M532321938659035206 0,00 MXN
23021-10-1492050060625000M366614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050080825000M388614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050081025000M3810614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050081225000M3812614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050081425000M3814614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050101025000M31010614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050101225000M31012614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050101425000M31014614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050121225000M31212614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050121425000M31214614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1492050141425000M31414614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1992066101019000M410101020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066121219000M412121020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066121419000M412141020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066121519000M412151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066121619000M412161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066141419000M414141020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066141519000M414151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066141619000M414161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066151519000M415151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066151619000M415161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1992066161619000M416161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-2492078151514000M515151528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078181814000M518181528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078181914000M518191528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078182014000M518201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078182514000M518251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078191914000M519191528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078192014000M519201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078192514000M519251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078202014000M520201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078202514000M520251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2492078252514000M525251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2892090191912000M519191938659035206 0,00 MXN
23021-10-2892090242412000M524241938659035206 0,00 MXN
23021-10-2892090282812000M528281938659035206 0,00 MXN
23021-10-2892090323212000M532321938659035206 0,00 MXN
23021-10-3892114202010000M62020204580114452410 0,00 MXN
23021-10-3892114282810000M62828204580114452410 0,00 MXN
23021-10-3892114323210000M63232204580114452410 0,00 MXN
23021-10-3892114383810000M63838204580114452410 0,00 MXN
23021-10-429212628288000M82828285095126502635 0,00 MXN
23021-10-429212632328000M83232285095126502635 0,00 MXN
23021-10-429212638388000M83838285095126502635 0,00 MXN
23021-10-429212645458000M84545285095126502635 0,00 MXN
23021-10-489214035357000M835353560105140562835 0,00 MXN
23021-10-489214038387000M838383560105140562835 0,00 MXN
23021-10-489214045457000M845453560105140562835 0,00 MXN
23021-10-489214050507000M850503560105140562835 0,00 MXN
23021-10-1498050060625000M366614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050080825000M388614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050081025000M3810614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050081225000M3812614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050081425000M3814614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050101025000M31010614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050101225000M31012614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050101425000M31014614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050121225000M31212614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050121425000M31214614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1498050141425000M31414614305018,5131,34 0,00 MXN
23021-10-1998066101019000M410101020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066121219000M412121020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066121419000M412141020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066121519000M412151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066121619000M412161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066141419000M414141020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066141519000M414151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066141619000M414161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066151519000M415151020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066151619000M415161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-1998066161619000M416161020406625162,9 0,00 MXN
23021-10-2498078151514000M515151528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078181814000M518181528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078181914000M518191528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078182014000M518201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078182514000M518251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078191914000M519191528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078192014000M519201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078192514000M519251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078202014000M520201528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078202514000M520251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2498078252514000M525251528557830186 0,00 MXN
23021-10-2898090191912000M519191938659035206 0,00 MXN
23021-10-2898090242412000M524241938659035206 0,00 MXN
23021-10-2898090282812000M528281938659035206 0,00 MXN
23021-10-2898090323212000M532321938659035206 0,00 MXN
23021-10-3898114202010000M62020204580114452410 0,00 MXN
23021-10-3898114282810000M62828204580114452410 0,00 MXN
23021-10-3898114323210000M63232204580114452410 0,00 MXN
23021-10-3898114383810000M63838204580114452410 0,00 MXN
23021-10-429812628288000M82828285095126502635 0,00 MXN
23021-10-429812632328000M83232285095126502635 0,00 MXN
23021-10-429812638388000M83838285095126502635 0,00 MXN
23021-10-429812645458000M84545285095126502635 0,00 MXN
23021-10-489814035357000M835353560105140562835 0,00 MXN
23021-10-489814038387000M838383560105140562835 0,00 MXN
23021-10-489814045457000M845453560105140562835 0,00 MXN
23021-10-489814050507000M850503560105140562835 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50