|
|
23900-10Juntas tóricas de FKM |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:FKM.Versión:Dureza Shore ~ 70, negro.Indicación:Las juntas tóricas son elementos de estanqueidad de aplicación universal para el sellado contra medios líquidos o gaseosos. Son adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas subordinadas. Las juntas tóricas pueden instalarse tanto con sellado radial como axial. El efecto de obturación se obtiene presionando axial o radialmente la sección transversal durante el montaje. En estado de funcionamiento, la presión del medio aumenta la deformación de la junta tórica incrementando así a su vez su función de sellado. Para obtener un efecto de estanqueidad óptimo, deben seleccionarse juntas tóricas con el mayor grosor de cordón posible.
En el espacio de instalación debe garantizarse el correcto llenado de las ranuras, el prensado previo, la expansión y/o la compresión.
Una vez instalada, la junta tórica no debe dilatarse más del 6% como máx. expandida y comprimirse como máximo un 3%.
El FKM se caracteriza por una muy buena resistencia al ozono, al oxígeno, al envejecimiento y a la intemperie. Ofrece muy buena resistencia térmica y química, así como baja permeabilidad a los gases, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alto vacío. También es ignífugo y tiene una baja deformación permanente.
Químicamente, el FKM es muy resistente a los aceites minerales, vegetales y animales, combustibles, muchas soluciones alcalinas, ácidas y disolventes. Sin embargo, es menos resistente a los disolventes polares, a ciertas soluciones alcalinas y al vapor sobrecalentado.
La idoneidad para la aplicación respectiva debe ser comprobada por el usuario.Rango de temperatura:-20 °C a +200 °C.A petición:Otras dimensiones.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23900-10-00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00448178 | 4,48 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00500100 | 5 | 1 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00600200 | 6 | 2 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-00800250 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01000150 | 10 | 1,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01000200 | 10 | 2 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01000300 | 10 | 3 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01200350 | 12 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01600200 | 16 | 2 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01600300 | 16 | 3 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-01800350 | 18 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02000300 | 20 | 3 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02000350 | 20 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02200300 | 22 | 3 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02200350 | 22 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02400350 | 24 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02600350 | 26 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-03200500 | 32 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-03400500 | 34 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-03700500 | 37 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-04000500 | 40 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-05000500 | 50 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-05200500 | 52 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-06200500 | 62 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-06800500 | 68 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-07500500 | 75 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-08300500 | 83 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-10000500 | 100 | 5 |  | | 0,00 MXN | | 23900-10-10200500 | 102 | 5 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|