norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.

** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").
Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
– Altura de cifra de 6 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 14 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
A petición:– Tapa del contador de cristal mineral
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Protección contra vibraciones
Accesorios:

- Casquillos reductores 21940

- Placas intermedias 21942

- Placas de montaje 21944

DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21902 Indicador de posicionamiento 336 kB

Planos

Indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
BDHLPendientePosición
de montaje
Dirección
de recuento
Visualización
tras un
giro
Coma
en posición

máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
21902-01002111naranja puro RAL 20043114473311100,102500  0,00 MXN
21902-01002121naranja puro RAL 20043114473311200,102500  0,00 MXN
21902-01002211naranja puro RAL 20043114473312100,102500  0,00 MXN
21902-01002221naranja puro RAL 20043114473312200,102500  0,00 MXN
21902-01002311naranja puro RAL 20043114473313100,102500  0,00 MXN
21902-01002321naranja puro RAL 20043114473313200,102500  0,00 MXN
21902-01002411naranja puro RAL 20043114473314100,102500  0,00 MXN
21902-01002421naranja puro RAL 20043114473314200,102500  0,00 MXN
21902-01001111naranja puro RAL 200431144733111001,01500  0,00 MXN
21902-01001121naranja puro RAL 200431144733112001,01500  0,00 MXN
21902-01001211naranja puro RAL 200431144733121001,01500  0,00 MXN
21902-01001221naranja puro RAL 200431144733122001,01500  0,00 MXN
21902-01001311naranja puro RAL 200431144733131001,01500  0,00 MXN
21902-01001321naranja puro RAL 200431144733132001,01500  0,00 MXN
21902-01001411naranja puro RAL 200431144733141001,01500  0,00 MXN
21902-01001421naranja puro RAL 200431144733142001,01500  0,00 MXN
21902-01251111naranja puro RAL 2004311447331,2511001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251121naranja puro RAL 2004311447331,2512001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251211naranja puro RAL 2004311447331,2521001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251221naranja puro RAL 2004311447331,2522001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251311naranja puro RAL 2004311447331,2531001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251321naranja puro RAL 2004311447331,2532001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251411naranja puro RAL 2004311447331,2541001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251421naranja puro RAL 2004311447331,2542001,2/51500  0,00 MXN
21902-01501111naranja puro RAL 2004311447331,511001,51500  0,00 MXN
21902-01501121naranja puro RAL 2004311447331,512001,51500  0,00 MXN
21902-01501211naranja puro RAL 2004311447331,521001,51500  0,00 MXN
21902-01501221naranja puro RAL 2004311447331,522001,51500  0,00 MXN
21902-01501311naranja puro RAL 2004311447331,531001,51500  0,00 MXN
21902-01501321naranja puro RAL 2004311447331,532001,51500  0,00 MXN
21902-01501411naranja puro RAL 2004311447331,541001,51500  0,00 MXN
21902-01501421naranja puro RAL 2004311447331,542001,51500  0,00 MXN
21902-02001111naranja puro RAL 200431144733211002,01500  0,00 MXN
21902-02001121naranja puro RAL 200431144733212002,01500  0,00 MXN
21902-02001211naranja puro RAL 200431144733221002,01500  0,00 MXN
21902-02001221naranja puro RAL 200431144733222002,01500  0,00 MXN
21902-02001311naranja puro RAL 200431144733231002,01500  0,00 MXN
21902-02001321naranja puro RAL 200431144733232002,01500  0,00 MXN
21902-02001411naranja puro RAL 200431144733241002,01500  0,00 MXN
21902-02001421naranja puro RAL 200431144733242002,01500  0,00 MXN
21902-02501111naranja puro RAL 2004311447332,511002,51500  0,00 MXN
21902-02501121naranja puro RAL 2004311447332,512002,51500  0,00 MXN
21902-02501211naranja puro RAL 2004311447332,521002,51500  0,00 MXN
21902-02501221naranja puro RAL 2004311447332,522002,51500  0,00 MXN
21902-02501311naranja puro RAL 2004311447332,531002,51500  0,00 MXN
21902-02501321naranja puro RAL 2004311447332,532002,51500  0,00 MXN
21902-02501411naranja puro RAL 2004311447332,541002,51500  0,00 MXN
21902-02501421naranja puro RAL 2004311447332,542002,51500  0,00 MXN
21902-03001111naranja puro RAL 200431144733311003,01500  0,00 MXN
21902-03001121naranja puro RAL 200431144733312003,01500  0,00 MXN
21902-03001211naranja puro RAL 200431144733321003,01500  0,00 MXN
21902-03001221naranja puro RAL 200431144733322003,01500  0,00 MXN
21902-03001311naranja puro RAL 200431144733331003,01500  0,00 MXN
21902-03001321naranja puro RAL 200431144733332003,01500  0,00 MXN
21902-03001411naranja puro RAL 200431144733341003,01500  0,00 MXN
21902-03001421naranja puro RAL 200431144733342003,01500  0,00 MXN
21902-04001111naranja puro RAL 200431144733411004,01375  0,00 MXN
21902-04001121naranja puro RAL 200431144733412004,01375  0,00 MXN
21902-04001211naranja puro RAL 200431144733421004,01375  0,00 MXN
21902-04001221naranja puro RAL 200431144733422004,01375  0,00 MXN
21902-04001311naranja puro RAL 200431144733431004,01375  0,00 MXN
21902-04001321naranja puro RAL 200431144733432004,01375  0,00 MXN
21902-04001411naranja puro RAL 200431144733441004,01375  0,00 MXN
21902-04001421naranja puro RAL 200431144733442004,01375  0,00 MXN
21902-05001111naranja puro RAL 200431144733511005,01300  0,00 MXN
21902-05001121naranja puro RAL 200431144733512005,01300  0,00 MXN
21902-05001211naranja puro RAL 200431144733521005,01300  0,00 MXN
21902-05001221naranja puro RAL 200431144733522005,01300  0,00 MXN
21902-05001311naranja puro RAL 200431144733531005,01300  0,00 MXN
21902-05001321naranja puro RAL 200431144733532005,01300  0,00 MXN
21902-05001411naranja puro RAL 200431144733541005,01300  0,00 MXN
21902-05001421naranja puro RAL 200431144733542005,01300  0,00 MXN
21902-06001111naranja puro RAL 200431144733611006,01250  0,00 MXN
21902-06001121naranja puro RAL 200431144733612006,01250  0,00 MXN
21902-06001211naranja puro RAL 200431144733621006,01250  0,00 MXN
21902-06001221naranja puro RAL 200431144733622006,01250  0,00 MXN
21902-06001311naranja puro RAL 200431144733631006,01250  0,00 MXN
21902-06001321naranja puro RAL 200431144733632006,01250  0,00 MXN
21902-06001411naranja puro RAL 200431144733641006,01250  0,00 MXN
21902-06001421naranja puro RAL 200431144733642006,01250  0,00 MXN
21902-08001111naranja puro RAL 200431144733811008,01180  0,00 MXN
21902-08001121naranja puro RAL 200431144733812008,01180  0,00 MXN
21902-08001211naranja puro RAL 200431144733821008,01180  0,00 MXN
21902-08001221naranja puro RAL 200431144733822008,01180  0,00 MXN
21902-08001311naranja puro RAL 200431144733831008,01180  0,00 MXN
21902-08001321naranja puro RAL 200431144733832008,01180  0,00 MXN
21902-08001411naranja puro RAL 200431144733841008,01180  0,00 MXN
21902-08001421naranja puro RAL 200431144733842008,01180  0,00 MXN
21902-10001111naranja puro RAL 2004311447331011010,01150  0,00 MXN
21902-10001121naranja puro RAL 2004311447331012010,01150  0,00 MXN
21902-10001211naranja puro RAL 2004311447331021010,01150  0,00 MXN
21902-10001221naranja puro RAL 2004311447331022010,01150  0,00 MXN
21902-10001311naranja puro RAL 2004311447331031010,01150  0,00 MXN
21902-10001321naranja puro RAL 2004311447331032010,01150  0,00 MXN
21902-10001411naranja puro RAL 2004311447331041010,01150  0,00 MXN
21902-10001421naranja puro RAL 2004311447331042010,01150  0,00 MXN
21902-01002112negro3114473311100,102500  0,00 MXN
21902-01002122negro3114473311200,102500  0,00 MXN
21902-01002212negro3114473312100,102500  0,00 MXN
21902-01002222negro3114473312200,102500  0,00 MXN
21902-01002312negro3114473313100,102500  0,00 MXN
21902-01002322negro3114473313200,102500  0,00 MXN
21902-01002412negro3114473314100,102500  0,00 MXN
21902-01002422negro3114473314200,102500  0,00 MXN
21902-01001112negro31144733111001,01500  0,00 MXN
21902-01001122negro31144733112001,01500  0,00 MXN
21902-01001212negro31144733121001,01500  0,00 MXN
21902-01001222negro31144733122001,01500  0,00 MXN
21902-01001312negro31144733131001,01500  0,00 MXN
21902-01001322negro31144733132001,01500  0,00 MXN
21902-01001412negro31144733141001,01500  0,00 MXN
21902-01001422negro31144733142001,01500  0,00 MXN
21902-01251112negro311447331,2511001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251122negro311447331,2512001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251212negro311447331,2521001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251222negro311447331,2522001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251312negro311447331,2531001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251322negro311447331,2532001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251412negro311447331,2541001,2/51500  0,00 MXN
21902-01251422negro311447331,2542001,2/51500  0,00 MXN
21902-01501112negro311447331,511001,51500  0,00 MXN
21902-01501122negro311447331,512001,51500  0,00 MXN
21902-01501212negro311447331,521001,51500  0,00 MXN
21902-01501222negro311447331,522001,51500  0,00 MXN
21902-01501312negro311447331,531001,51500  0,00 MXN
21902-01501322negro311447331,532001,51500  0,00 MXN
21902-01501412negro311447331,541001,51500  0,00 MXN
21902-01501422negro311447331,542001,51500  0,00 MXN
21902-02001112negro31144733211002,01500  0,00 MXN
21902-02001122negro31144733212002,01500  0,00 MXN
21902-02001212negro31144733221002,01500  0,00 MXN
21902-02001222negro31144733222002,01500  0,00 MXN
21902-02001312negro31144733231002,01500  0,00 MXN
21902-02001322negro31144733232002,01500  0,00 MXN
21902-02001412negro31144733241002,01500  0,00 MXN
21902-02001422negro31144733242002,01500  0,00 MXN
21902-02501112negro311447332,511002,51500  0,00 MXN
21902-02501122negro311447332,512002,51500  0,00 MXN
21902-02501212negro311447332,521002,51500  0,00 MXN
21902-02501222negro311447332,522002,51500  0,00 MXN
21902-02501312negro311447332,531002,51500  0,00 MXN
21902-02501322negro311447332,532002,51500  0,00 MXN
21902-02501412negro311447332,541002,51500  0,00 MXN
21902-02501422negro311447332,542002,51500  0,00 MXN
21902-03001112negro31144733311003,01500  0,00 MXN
21902-03001122negro31144733312003,01500  0,00 MXN
21902-03001212negro31144733321003,01500  0,00 MXN
21902-03001222negro31144733322003,01500  0,00 MXN
21902-03001312negro31144733331003,01500  0,00 MXN
21902-03001322negro31144733332003,01500  0,00 MXN
21902-03001412negro31144733341003,01500  0,00 MXN
21902-03001422negro31144733342003,01500  0,00 MXN
21902-04001112negro31144733411004,01375  0,00 MXN
21902-04001122negro31144733412004,01375  0,00 MXN
21902-04001212negro31144733421004,01375  0,00 MXN
21902-04001222negro31144733422004,01375  0,00 MXN
21902-04001312negro31144733431004,01375  0,00 MXN
21902-04001322negro31144733432004,01375  0,00 MXN
21902-04001412negro31144733441004,01375  0,00 MXN
21902-04001422negro31144733442004,01375  0,00 MXN
21902-05001112negro31144733511005,01300  0,00 MXN
21902-05001122negro31144733512005,01300  0,00 MXN
21902-05001212negro31144733521005,01300  0,00 MXN
21902-05001222negro31144733522005,01300  0,00 MXN
21902-05001312negro31144733531005,01300  0,00 MXN
21902-05001322negro31144733532005,01300  0,00 MXN
21902-05001412negro31144733541005,01300  0,00 MXN
21902-05001422negro31144733542005,01300  0,00 MXN
21902-06001112negro31144733611006,01250  0,00 MXN
21902-06001122negro31144733612006,01250  0,00 MXN
21902-06001212negro31144733621006,01250  0,00 MXN
21902-06001222negro31144733622006,01250  0,00 MXN
21902-06001312negro31144733631006,01250  0,00 MXN
21902-06001322negro31144733632006,01250  0,00 MXN
21902-06001412negro31144733641006,01250  0,00 MXN
21902-06001422negro31144733642006,01250  0,00 MXN
21902-08001112negro31144733811008,01180  0,00 MXN
21902-08001122negro31144733812008,01180  0,00 MXN
21902-08001212negro31144733821008,01180  0,00 MXN
21902-08001222negro31144733822008,01180  0,00 MXN
21902-08001312negro31144733831008,01180  0,00 MXN
21902-08001322negro31144733832008,01180  0,00 MXN
21902-08001412negro31144733841008,01180  0,00 MXN
21902-08001422negro31144733842008,01180  0,00 MXN
21902-10001112negro311447331011010,01150  0,00 MXN
21902-10001122negro311447331012010,01150  0,00 MXN
21902-10001212negro311447331021010,01150  0,00 MXN
21902-10001222negro311447331022010,01150  0,00 MXN
21902-10001312negro311447331031010,01150  0,00 MXN
21902-10001322negro311447331032010,01150  0,00 MXN
21902-10001412negro311447331041010,01150  0,00 MXN
21902-10001422negro311447331042010,01150  0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50