|
|
|
29104Unidades lineales de aluminio cuadradas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo de perfil de aluminio. Elementos terminales de aluminio. Husillo de acero.Versión:Tubo perfilado anodizado natural. Elementos terminales anodizados en negro.Indicación:Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.Rango de temperatura:De 0°C a +60°CAccesorios:Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | Husillo | Tipo EV | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 29104-030X300 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-030X500 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-030X800 | A | Placa de montaje unilateral | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-040X1000 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-040X300 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-040X500 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-040X800 | A | Placa de montaje unilateral | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-050X1000 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-050X500 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-050X800 | A | Placa de montaje unilateral | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Modelo de forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | Husillo | Tipo EV | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 29104-130X300 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-130X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-130X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-140X1000 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-140X300 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-140X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-140X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-150X1000 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-150X500 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 MXN | | | 29104-150X800 | B | Placa de montaje en ambos lados | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
| Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|