norelemSan Luis Potosí, S.L.P. CP: 78423 · Av. Santiago Poniente No. 116 · Teléfono: +52 444 454 36 – 50

E-Mail: info@norelem.mx · Internet: www.norelem.mx
Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable
27810

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un husillo roscado y un disco. Cada husillo roscado se puede combinar con cualquier disco. La altura total del pie articulado se calcula a partir de la longitud del husillo roscado + altura del hexágono + 22,5 mm.
(Altura total del pie articulado = L + L1 + 22,5 mm).

Según la versión, los husillos roscados pueden estar equipados con una garganta hasta el núcleo delante del hexágono.
Accesorios:Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27810 Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable 239 kB

Planos

Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1LL1SWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27810-060151aceroM6157,5142 0,00 MXN
27810-060301aceroM6307,5142 0,00 MXN
27810-080401aceroM8407,5143,5 0,00 MXN
27810-080801aceroM8807,5143,5 0,00 MXN
27810-100451aceroM10457,5144,7 0,00 MXN
27810-100701aceroM10707,5144,7 0,00 MXN
27810-100901aceroM10907,5144,7 0,00 MXN
27810-101251aceroM101257,5144,7 0,00 MXN
27810-101501aceroM101507,5144,7 0,00 MXN
27810-120451aceroM12457,5147,7 0,00 MXN
27810-120661aceroM12667,5147,7 0,00 MXN
27810-121001aceroM121007,5147,7 0,00 MXN
27810-121251aceroM121257,5147,7 0,00 MXN
27810-121501aceroM121507,5147,7 0,00 MXN
27810-140661aceroM14667,51411,1 0,00 MXN
27810-141001aceroM141007,51411,1 0,00 MXN
27810-141251aceroM141257,51411,1 0,00 MXN
27810-141501aceroM141507,51411,1 0,00 MXN
27810-160661aceroM16667,51714,5 0,00 MXN
27810-161001aceroM161007,51714,5 0,00 MXN
27810-161251aceroM161257,51714,5 0,00 MXN
27810-161501aceroM161507,51714,5 0,00 MXN
27810-162001aceroM162007,51714,5 0,00 MXN
27810-200851aceroM208510,52224,3 0,00 MXN
27810-201001aceroM2010010,52224,3 0,00 MXN
27810-201251aceroM2012510,52224,3 0,00 MXN
27810-201501aceroM2015010,52224,3 0,00 MXN
27810-202001aceroM2020010,52224,3 0,00 MXN
27810-240851aceroM248510,52436,1 0,00 MXN
27810-241001aceroM2410010,52436,1 0,00 MXN
27810-241251aceroM2412510,52436,1 0,00 MXN
27810-241501aceroM2415010,52436,1 0,00 MXN
27810-242001aceroM2420010,52436,1 0,00 MXN
27810-060152acero inoxidableM6157,5142 0,00 MXN
27810-060302acero inoxidableM6307,5142 0,00 MXN
27810-080402acero inoxidableM8407,5143,5 0,00 MXN
27810-080802acero inoxidableM8807,5143,5 0,00 MXN
27810-100452acero inoxidableM10457,5144,7 0,00 MXN
27810-100702acero inoxidableM10707,5144,7 0,00 MXN
27810-100902acero inoxidableM10907,5144,7 0,00 MXN
27810-101252acero inoxidableM101257,5144,7 0,00 MXN
27810-101502acero inoxidableM101507,5144,7 0,00 MXN
27810-120452acero inoxidableM12457,5147,7 0,00 MXN
27810-120662acero inoxidableM12667,5147,7 0,00 MXN
27810-121002acero inoxidableM121007,5147,7 0,00 MXN
27810-121252acero inoxidableM121257,5147,7 0,00 MXN
27810-121502acero inoxidableM121507,5147,7 0,00 MXN
27810-140662acero inoxidableM14667,51411,1 0,00 MXN
27810-141002acero inoxidableM141007,51411,1 0,00 MXN
27810-141252acero inoxidableM141257,51411,1 0,00 MXN
27810-141502acero inoxidableM141507,51411,1 0,00 MXN
27810-160662acero inoxidableM16667,51714,5 0,00 MXN
27810-161002acero inoxidableM161007,51714,5 0,00 MXN
27810-161252acero inoxidableM161257,51714,5 0,00 MXN
27810-161502acero inoxidableM161507,51714,5 0,00 MXN
27810-162002acero inoxidableM162007,51714,5 0,00 MXN
27810-200852acero inoxidableM208510,52224,3 0,00 MXN
27810-201002acero inoxidableM2010010,52224,3 0,00 MXN
27810-201252acero inoxidableM2012510,52224,3 0,00 MXN
27810-201502acero inoxidableM2015010,52224,3 0,00 MXN
27810-202002acero inoxidableM2020010,52224,3 0,00 MXN
27810-240852acero inoxidableM248510,52436,1 0,00 MXN
27810-241002acero inoxidableM2410010,52436,1 0,00 MXN
27810-241252acero inoxidableM2412510,52436,1 0,00 MXN
27810-241502acero inoxidableM2415010,52436,1 0,00 MXN
27810-242002acero inoxidableM2420010,52436,1 0,00 MXN