|
|
06245_AG inchBolas de empuñadura con rosca exterior, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Un producto ergonómico perfecto para un agarre "tridimensional". A la "tercera dimensión" se le ha asignado también una acanaladura longitudinal. Gracias al diseño de ingeniería asistido por ordenador, se pueden cumplir los requisitos de los más diversos sectores.Material:Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06245-1A2X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A25X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A26X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A27X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A2X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A25X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A26X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1A27X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A3X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A35X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A36X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A37X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A3X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A35X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A36X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2A37X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A4X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A45X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A46X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A47X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A4X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A45X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A46X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3A47X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A4X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A45X20 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A46X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A47X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A4X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A45X40 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A46X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A47X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A5X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A55X30 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A56X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A57X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A5X60 | acero | gris antracita RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A55X60 | acero | gris claro RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A56X60 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4A57X60 | acero | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A2X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A25X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A26X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A27X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A2X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A25X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A26X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01A27X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A3X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A35X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A36X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A37X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A3X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A35X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A36X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02A37X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A4X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A45X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A46X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A47X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A4X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A45X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A46X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03A47X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A4X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A45X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A46X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A47X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A4X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A45X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A46X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04A47X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|